Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

LS-EMSP-V4A (140X100) 1 - Apparatetiketter
1030550

Apparatetiketter, Skilte i rustfrit stål, sølvfarvet, uden mærkning, kan mærkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, monteringstype: skrue, nitte, Antal mærkeskilte: 1, tekstfeltets højde: 100 mm, tekstfeltets bredde: 140 mm

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Apparatmærkning i rustfrit stål til skruer eller nitter
Permanent mærkning, der er nem at vedligeholde og samtidig opfylder høje hygiejnekrav
God bestandighed over for korrosion, syrer og temperaturer