EML-HA (100X90)R CUS - Etiket til ru overflader
0830740

Etiket til ru overflader, kan bestilles: linjevis, hvid, med tekst efter ønske, monteringstype: limning, tekstfeltets højde: 90 mm, tekstfeltets bredde: 100 mm

Produktdetaljer








Kompatible produkter


Dine fordele

De selvklæbende apparatetiketter EML-HA ... er egnede til mærkning af diverse materiel inden for styrings-, anlægs- og styretavlekonstruktion
EML-HA har et særligt klæbemiddel med en meget høj klæbeevne. Det gør det muligt at fastklæbe på overflader, der er rå, har struktur og lav energi
I kombination med det rigtige farvebånd er mærkningen særdeles modstandsdygtig over for opløsningsmidler og mekaniske påvirkninger
Materialerne EML-HA ... er UL-listede
Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle EML-HA -mærkeskilte individuelt efter ønske