VIP-8RPT-24DC/1AU/DI/PLC
-
Aktivmodul
2903600
Digitalt VARIOFACE Professional-indgangsmodul med otte kanaler, hvert med et stikbart 24 VDC-miniatureslutterelæ
Produktdetaljer
Produkttype | Overgangsmodul |
Produktfamilie | VARIOFACE Professional |
Antal kanaler | 8 |
Driftstype | 100 % ED |
Levetid mekanisk | 2x 107 koblinger |
Understøttet styring SIEMENS S7-1500 | |
Passende I/O-kort | 6ES7521-1BH00-0AB0 |
6ES7521-1BH50-0AA0 | |
6ES7521-1BL00-0AB0 | |
Understøttet styring ABB S800 I/O | |
Passende I/O-kort | DI810 |
DI818 | |
Understøttet styring ALLEN-BRADLEY ControlLogix | |
Passende I/O-kort | 1756-IB32 |
1756-IN16 | |
1756-IB16 | |
1756-IC16 | |
Understøttet styring ALLEN-BRADLEY PLC 5 | |
Passende I/O-kort | 1771 IBN |
1771 OBN | |
Understøttet styring ALLEN-BRADLEY SLC 500 | |
Passende I/O-kort | 1746 IB 32 |
Understøttet styring GE-FANUC RX3i | |
Passende I/O-kort | IC694MDL754 |
IC694MDL660 | |
Understøttet styring HONEYWELL Experion PKS C200 | |
Passende I/O-kort | TC-IDD 321 |
TC-ODD 321 | |
Understøttet styring MITSUBISHI MELSEC L | |
Passende I/O-kort | LX41C4 |
LX42C4 | |
LY41NT1P | |
LY42NT1P | |
LY41PT1P | |
LY42PT1P | |
Understøttet styring MITSUBISHI MELSEC Q | |
Passende I/O-kort | QX81 |
QY81P | |
QX41 | |
QX41-S1 | |
QX42 | |
QX42-S1 | |
QX71 | |
QX72 | |
QY41P | |
QY42P | |
QY71 | |
QH42P | |
QX82 | |
QX82-S1 | |
QY82P |
Indgangsspænding UN | 24 V DC ±10 % (Forsyning, 2 A ) |
Indgangsspændingsområde i forhold til UN | 0,9 ... 1,1 |
Indgangsspændingsområde | 21,6 V DC ... 26,4 V DC |
Typisk indgangsstrøm ved UN | 9 mA (pr . kanal) |
Reaktionstid, typisk | 5 ms |
Typisk udkoblingstid | 8 ms |
Beskyttelseskobling | Friløbsdiode; Friløbsdiode |
Driftspændingsvisning | LED grøn |
Statusvisning/kanal | LED gul |
Koble | |
Kontaktudførelse | 1 sluttekontakt |
Kontaktmateriale | AgSnO, hårdtforgyldt |
Koblingsspænding maks. | 24 V DC |
24 V DC | |
Brydespænding minimal | 100 mV (10 mA) |
Vedvarende grænsestrøm | 50 mA |
Koblingsstrøm min. | 1 mA |
Fejlregistrering (lederbrud/kortslutning) | nej |
Styringsniveau | |
Tilslutningstype | IDC/FLK-stiftdel |
Afisoleringslængde | 8 mm |
Antal tilslutninger | 1 |
Poltal | 14 |
Deling | 2,54 mm |
Fieldniveau | |
Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
Afisoleringslængde | 8 mm |
Poltal | 14 |
Ledertværsnit stiv | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit AWG | 26 ... 14 |
Statusvisning forefindes | ja |
Bredde | 92,7 mm |
Højde | 109,8 mm |
Dybde | 63 mm |
Farve | grå (RAL 7042) |
Omgivelser | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 60 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
Standarder | DIN EN 50178 |
Monteringstype | Bæreskinnemontering |
Monteringsvejledning | kan monteres uden afstand |
Indbygningsmåde | vilkårlig |
Bemærk til driften | For den tilsigtede brug skal specifikationerne i installationshåndbogen (se Downloads) overholdes. Ved anvendelser eller brug med tredjepartsprodukter skal den pågældende tredjepartsproducents specifikationer, sikkerheds- og advarselsinstruktioner også overholdes. |
Varenummer | 2903600 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
Salgsnøgle | CK2141 |
Produktnøgle | DK2141 |
Katalogside | Side 526 (C-5-2019) |
GTIN | 4046356948142 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 335,3 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 99,99 g |
Toldtarifnummer | 85369010 |
Oprindelsesland | US |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121432 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
-
FLK EZ-DR-S.../.../... - Kabler 2295046
-
UC-TM 4 - Mærkeskilte til klemmer 0818111
-
UC-TM 6 - Mærkeskilte til klemmer 0818085
-
UCT-TM 6 - Mærkeskilte til klemmer 0828736
-
ZB 5,08:UNBEDRUCKT - Mærkestrimler 0809793
-
ZB 22:UNBEDRUCKT - Mærkestrimler 0811862
-
FLK 14/EZ-DR/ 30/KONFEK - Kabler 2295729
-
FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK - Kabler 2288901
-
FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK - Kabler 2288914
-
FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK - Kabler 2288927
-
FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK - Kabler 2288930
-
FLK 14/EZ-DR/ 250/KONFEK - Kabler 2288943
-
FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK - Kabler 2288956
-
FLK 14/EZ-DR/ 350/KONFEK - Kabler 2288969
-
FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK - Kabler 2288972
-
FLK 14/EZ-DR/ 500/KONFEK - Kabler 2290834
-
FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK - Kabler 2290863
-
FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK - Kabler 2299563
-
FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK - Kabler 2299576
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 50/KONFEK - Kabler 2305952
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 100/KONFEK - Kabler 2305965
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 150/KONFEK - Kabler 2305978
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 200/KONFEK - Kabler 2305981
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 250/KONFEK - Kabler 2305994
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 300/KONFEK - Kabler 2304759
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 400/KONFEK - Kabler 2304762
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 500/KONFEK - Kabler 2304717
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 600/KONFEK - Kabler 2306003
-
FLK 14-EZ-DR-HF/... - Kabler 2314040
-
FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK/S - Kabler 2296977
-
FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK/S - Kabler 2296980
-
FLK 14/EZ-DR/ 120/KONFEK/S - Kabler 2299071
-
FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK/S - Kabler 2296993
-
FLK 14/EZ-DR/ 180/KONFEK/S - Kabler 2299084
-
FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK/S - Kabler 2297002
-
FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK/S - Kabler 2299013
-
FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK/S - Kabler 2299026
-
FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK/S - Kabler 2299039
-
FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK/S - Kabler 2299042
-
FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK/S - Kabler 2299055
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 50/KONFEK - Kabler 2296689
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 100/KONFEK - Kabler 2296692
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 150/KONFEK - Kabler 2296702
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 200/KONFEK - Kabler 2296715
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 250/KONFEK - Kabler 2305402
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 300/KONFEK - Kabler 2296728
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 400/KONFEK - Kabler 2296731
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 600/KONFEK - Kabler 2296744
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/1000/KONFEK - Kabler 2296773
-
FLK 50-4X14-EZ-DR ... - Kabler 2302405
-
FLK 50-4X14-EZ-DR-S ... - Kabler 2302447
-
REL-MR- 24DC/21AU - Enkeltrelæ 2961121
Dine fordele
Meget lille monteringsbredde på kun 92,7 mm
LED-statusvisning pr. signalledning og spændingsforsyning
Stikbare miniaturerelæer med hver en sluttekontakt
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre