FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK/S
-
Kabler
2299042
Konfektioneret, skærmet rundkabel; tilslutning 1: IDC/FLK-bøsningsdel (1x 14-polet); tilslutning 2: IDC/FLK-bøsningsdel (1x 14-polet) (Skærmfletningen er ført på en separat kabelende.); kabellængde: 8 m
Produktdetaljer
| Produkttype | Systemkabler |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP00 |
| Kapslingsklasse (Monteringssted) | ≥ IP54 (Monteringssted) |
| Omgivelsestemperatur (drift) (Fast oplægning ) | -40 °C ... 70 °C (Fast oplægning ) |
| Omgivelsestemperatur (drift) (bevægelig oplægning) | -10 °C ... 70 °C (bevægelig oplægning) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Højde | ≤ 2000 m |
| Driftsspænding (AC) | ≤ 30 V AC |
| Driftsspænding (DC) | ≤ 60 V DC |
| Driftsart | 100 % ED |
| Strøm (pr. gren, 50 °C) | ≤ 1 A (i udrullet tilstand, se derating) |
| Strøm (pr. gren, 70 °C) | ≤ 0,6 A (i udrullet tilstand, se derating) |
| Understøttet styring: SIEMENS S7-1500 | |
| Passende I/O-kort | 6ES7521-1BH00-0AB0 |
| 6ES7521-1BH10-0AA0 | |
| 6ES7521-1BH50-0AA0 | |
| 6ES7521-1BL00-0AB0 | |
| 6ES7522-1BH00-0AB0 | |
| 6ES7522-1BH01-0AB0 | |
| 6ES7522-1BH10-0AA0 | |
| 6ES7522-1BL00-0AB0 | |
| 6ES7522-1BL01-0AB0 | |
| 6ES7531-7KF00-0AB0 | |
| 6ES7531-7LH00-0AB0 | |
| 6ES7531-7MH00-0AB0 | |
| 6ES7531-7NF00-0AB0 | |
| 6ES7531-7NF10-0AB0 | |
| 6ES7531-7PF00-0AB0 | |
| 6ES7532-5HF00-0AB0 | |
| 6ES7532-5HD00-0AB0 | |
| 6ES7532-5ND00-0AB0 | |
| Understøttet styring: SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
| Passende I/O-kort | CPU 312C |
| CPU 313C | |
| CPU 313C-2DP | |
| CPU 313C-2PtP | |
| CPU 314C-2DP | |
| CPU 314C-2PtP | |
| 6ES7321-1BH02-0AA0 | |
| 6ES7321-1BH10-0AA0 | |
| 6ES7321-1BH50-0AA0 | |
| 6ES7321-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7321-7BH01-0AB0 | |
| 6ES7322-1BH01-0AA0 | |
| 6ES7322-1BH10-0AA0 | |
| 6ES7322-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7322-8BF00-0AB0 | |
| 6ES7322-8BH01-0AB0 | |
| 6ES7323-1BH01-0AA0 | |
| 6ES7323-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7331-7HF01-0AB0 | |
| 6ES7331-7KB02-0AB0 | |
| 6ES7331-7KF02-0AB0 | |
| 6ES7331-7NF00-0AB0 | |
| 6ES7331-7PF01-0AB0 | |
| 6ES7331-7PF11-0AB0 | |
| 6ES7332-5HD01-0AB0 | |
| 6ES7332-5HB01-0AB0 | |
| 6ES7332-7ND02-0AB0 | |
| 6ES7332-8TF01-0AB0 | |
| 6ES7334-0CE01-0AA0 | |
| 6ES7334-0KE00-0AB0 | |
| 6ES7335-7HG01-0AB0 | |
| 6ES7336-4GE00-0AB0 | |
| 6ES7338-4BC01-0AB0 | |
| 6ES7350-1AH03-0AE0 | |
| 6ES7350-2AH01-0AE0 | |
| 6ES7351-1AH01-0AE0 | |
| 6ES7352-1AH02-0AE0 | |
| 6ES7353-1AH01-0AE0 | |
| 6ES7354-1AH01-0AE0 | |
| 6ES7355-0VH10-0AE0 | |
| 6ES7355-1VH10-0AE0 | |
| 6ES7357-4AH01-0AE0 | |
| Understøttet styring: ALLEN-BRADLEY ControlLogix | |
| Passende I/O-kort | 1756-IN16 |
| 1756-IA8D | |
| 1756-IA16 | |
| 1756-IB16 | |
| 1756-IC16 | |
| 1756-OB16E | |
| 1756-IR6I | |
| 1756-IT6I | |
| 1756-OF4 | |
| 1756-OF6CI | |
| 1756-OF8 | |
| 1756-PLS | |
| Understøttet styring: HONEYWELL Experion PKS C200 | |
| Passende I/O-kort | TC-IDX 081 |
| TC-IDA 161 | |
| TC-IAH 061 | |
| TC-IXR 061 | |
| TC-IXL 061 | |
| TC-OAH 061 | |
| TC-OAV 061 | |
| TC-OAV 081 | |
| Understøttet styring: SCHNEIDER ELECTRIC Modicon TSX QUANTUM | |
| Passende I/O-kort | DDI 353 |
| DDI 853 | |
| DAI 453 | |
| DDO 353 | |
| Ledningslængde | 8 m |
| 14X0.14 [PVC] | |
| UL AWM Style | 2464/1061 |
| Poltal | 14 |
| Skærmet | ja |
| Kabeltype | 14X0.14 [PVC] |
| Ledertype | Konfektioneret, skærmet rundkabel |
| Ledningsopbygning signalledning | 7x 0,16 mm |
| AWG signalledning | 26 |
| Ledningstværsnit | 14x 0,14 mm² |
| Lederdiameter inklusive isolering | 1 mm ±0,03 mm |
| Udvendig kabeldiameter | 6,70 mm ±0,4 mm |
| Materiale yderkappe | Semi-formfast PVC |
| Farve udvendig kappe | grå |
| Materiale leder | Fortinnet Cu-ledning |
| Ledningsmodstand | ≤ 145 Ω/km (20 °C) |
| Isolationsmodstand | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
| Minimal bøjningsradius, fast monteret | 71 mm |
| Minimal bøjningsradius, bevægeligt monteret | 128 mm |
| Dynamisk belastningskapacitet (bøjning) | Bøjecyklusser maks.: 5000 (ved radius ≥ 15x udvendig kabeldiameter) |
| Halogenfrihed | nej |
| Flammemodstandsdygtighed | IEC 60332-1-2 (rå kabler) |
| VDE 0842, afsnit 332-1-2 (rå kabler) | |
| IEC 60332-3-22 (rå kabler) | |
| UL VW-1 | |
| CSA FT-1 | |
| Oliefasthed | mod lejlighedsvise stænk (rå kabler) |
| Kabeludførelse | Kabel til et modul |
| Farvekode: Enkeltleder | |
| sort | IDC/FLK14 (1) = IDC/FLK14 (1) |
| brun | IDC/FLK14 (2) = IDC/FLK14 (2) |
| rød | IDC/FLK14 (3) = IDC/FLK14 (3) |
| orange | IDC/FLK14 (4) = IDC/FLK14 (4) |
| gul | IDC/FLK14 (5) = IDC/FLK14 (5) |
| grøn | IDC/FLK14 (6) = IDC/FLK14 (6) |
| blå | IDC/FLK14 (7) = IDC/FLK14 (7) |
| violet | IDC/FLK14 (8) = IDC/FLK14 (8) |
| grå | IDC/FLK14 (9) = IDC/FLK14 (9) |
| hvid | IDC/FLK14 (10) = IDC/FLK14 (10) |
| hvid-sort | IDC/FLK14 (11) = IDC/FLK14 (11) |
| hvid-brun | IDC/FLK14 (12) = IDC/FLK14 (12) |
| hvid-rød | IDC/FLK14 (13) = IDC/FLK14 (13) |
| hvid-orange | IDC/FLK14 (14) = IDC/FLK14 (14) |
| Tilslutning 1 | |
| Tilslutning iht. standard | IEC 60603-13 (baseret på) |
| Tilslutningstype | IDC/FLK-bøsningsdel |
| Antal tilslutninger | 1 |
| Poltal | 14 |
| Stikcykler | > 50 |
| Deling | 2,54 mm |
| Tilslutning 2 | |
| Tilslutning iht. standard | IEC 60603-13 (baseret på) |
| Tilslutningstype | IDC/FLK-bøsningsdel |
| Antal tilslutninger | 1 |
| Poltal | 14 |
| Bemærk | Skærmfletningen er ført på en separat kabelende. |
| Den separate kabelende har en længde på ca. 0,5 m (H05V-K 1 mm², sort) | |
| Stikcykler | > 50 |
| Deling | 2,54 mm |
| Bemærk til driften | For den tilsigtede brug skal specifikationerne i installationshåndbogen (se Downloads) overholdes. Ved anvendelser eller brug med tredjepartsprodukter skal den pågældende tredjepartsproducents specifikationer, sikkerheds- og advarselsinstruktioner også overholdes. |
| Varenummer | 2299042 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
| Salgsnøgle | DK2212 |
| Produktnøgle | DK2212 |
| GTIN | 4017918825003 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 548,2 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 520 g |
| Toldtarifnummer | 85444290 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242220 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000237 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre