Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

VAL-MS-T1/T2 335/12.5/4+0 - Lynstrøms-/overspændingsafledere type 1/2
2800645

Universel stikbar lynstrøms-/overspændingsafleder på varistorbasis til 3-fasede strømforsyningsnet med separat N og PE (5-leder-system: L1, L2, L3, N, PE).

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Kvaliteten har stået sin prøve et utal af gange i vidt forskellige anvendelser
Hurtig installation med broer takket være den industrielle modulbredde på 1 TE
Nem kontrol og isoleringsmåling takket være stikbare beskyttelsesmoduler
Kan anvendes i lynbeskyttelsesklasse III og IV takket være afledningsevne på 12,5 kA pr. pol
Vibrationsfast låseanordning for stabil fastholdning af stikkene