POWERSET BC-385/3+1-100/FM
-
Kombiafleder type 1+2 special
2905036
Lynstrøms- og overspændingsaflederkombination, iht. type 1+2 / Class I+II, til 3-fasede strømforsyningsnet, med separat N og PE (L1, L2, L3, PE, N. Bestående af 3x FLT 35 CTRL-4.0, 3x VAL-MS 400/FM og 1x FLT 100N/PE-1.5, inkl. broer og mærkning.
Produktdetaljer
Produkttype | Aflederkombination |
IEC testklasse | I + II |
T1 + T2 | |
EN type | T1 + T2 |
Strømforsyningssystem IEC | TN |
TT | |
Konstruktion | Bæreskinnemodul todelt stikbar |
Poltal | 4 |
Melding overspændingsbeskyttelse defekt | Optisk (type 2-afleder), fjernmeldekontakt (type 2-afleder) |
FLT 35 CTRL-4.0 | |
Tilslutningstype | Skruetilslutning |
Skruestørrelse | M5 |
Tilspændingsmoment | 4,5 Nm |
Afisoleringslængde | 14,5 mm |
VAL-MS BE/FM | |
Tilslutningstype | Skruetilslutning |
Skruestørrelse | M5 |
Tilspændingsmoment | 3 Nm (1,5 mm² ... 16 mm²) |
4,5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
Afisoleringslængde | 16 mm |
FLT 100 N/PE CTRL-3.0 | |
Tilslutningstype | Skruetilslutning |
Skruestørrelse | M6 |
Tilspændingsmoment | 8 Nm |
Afisoleringslængde | 19 mm |
Ledertværsnit fleksibelt | 1,5 mm² ... 25 mm² |
Ledertværsnit stiv | 1,5 mm² ... 35 mm² |
Ledertværsnit AWG | 15 ... 2 |
Farve | sort (RAL 9005) |
Mekaniske data | |
Åben sidevæg | Nej |
Funktionsretning | 3L-N & N-PE |
Mærkespænding UN | 230/400 V AC (TN) |
230/400 V AC (TT) | |
Mærkeafledestødstrøm In (8/20) µs (L-N) | 20 kA |
Mærkeafledestødstrøm In (8/20) μs (N-PE) | 100 kA |
Lynprøvestrøm (10/350) µs (L-N), strømspidsværdi Iimp | 35 kA |
Lynprøvestrøm (10/350) µs (N-PE), strømspidsværdi Iimp | 100 kA |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP20 (Kun ved anvendelse af alle tilslutningspunkter) |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C |
Relativ luftfugtighed (drift) | 5 % ... 95 % |
Standarder | IEC 61643-11 |
Bemærk | 2011 |
Standarder | EN 61643-11 |
Bemærk | 2012 |
Monteringstype | Bæreskinne: 35 mm |
Varenummer | 2905036 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | CL1221 |
Produktnøgle | CL1221 |
GTIN | 4046356913966 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 1.293,3 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 1.112,6 g |
Toldtarifnummer | 85363030 |
Oprindelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171204 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001457 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
undtagelser hvis kendt | 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre