FLT 35 CTRL-4.0
-
Kombiafleder type 1+2
2801635
Type 1 / Class I / B-afleder (lynstrømafleder) med kapslet Arc Chopping-gnistgab og tændelektronik, 1 kanaler. Beskyttelsesniveau 4 kV. Modulbredde: 17,5 mm (1 DE = delingsenheder)
Produktdetaljer
| Generelt | |
| Bemærk | 100 % Tændstødspænding (1,2/50) µs ≤ 1,5 kV |
| Produkttype | Kombiafleder |
| IEC testklasse | I |
| T1 | |
| EN type | T1 |
| Strømforsyningssystem IEC | TT |
| TN-S | |
| Konstruktion | Bæreskinnemodul en del |
| Poltal | 1 |
| Melding overspændingsbeskyttelse defekt | ingen |
| Antal porte | One |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | III |
| Forureningsgrad | 2 |
| Mærkefrekvens fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Tilslutningstype | Skrueklemmer |
| Skruestørrelse | M5 |
| Tilspændingsmoment | 4,5 Nm |
| Afisoleringslængde | 14,5 mm |
| Ledertværsnit fleksibelt | 2,5 mm² ... 25 mm² |
| Ledertværsnit stiv | 2,5 mm² ... 35 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 6 ... 2 |
| Målskitse |
|
| Bredde | 17,6 mm |
| Højde | 90 mm |
| Dybde | 65,5 mm |
| Delingsenhed | 1 HP |
| Farve | sort (RAL 9005) |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V-0 |
| CTI-værdi for materialet | 600 |
| Isolationsmaterialer | PA 6.6 |
| Materialegruppe | I |
| Materiale hus | PA 6.6 |
| Mekaniske data | |
| Åben sidevæg | Nej |
| Beskyttelsesgrene | L-PEN |
| Funktionsretning | 1L-N/PE |
| Mærkespænding UN | 230/400 V AC (TN) |
| 230/400 V AC (TT) | |
| Mærkefrekvens fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Højeste konstantspænding UC (L-PEN) | 385 V AC |
| Belastningsstrøm IL | 80 A |
| Jordlederstrøm IPE | ≤ 0,5 mA |
| Standby-effektforbrug PC | ≤ 200 mVA |
| Mærkeafledestødstrøm In (8/20) µs (L-PEN) | 35 kA |
| Lynprøvestrøm (10/350) µs (L-PEN), ladning | 17,5 As |
| Lynprøvestrøm (10/350) µs (L-PEN), specifik energi | 306 J/Ω |
| Lynprøvestrøm (10/350) µs (L-PEN), strømspidsværdi Iimp | 35 kA |
| Følgestrømsslukkeevne Ifi (L-PEN) | 3 kA (260 V AC) |
| 1,5 kA (385 V AC) | |
| Kortslutningssikkerhed ISCCR | 3 kA (260 V AC) |
| 1,5 kA (385 V AC) | |
| Beskyttelsesniveau Up (L-PEN) | ≤ 4 kV |
| TOV-adfærd ved UT (L-PEN) | 440 V AC (5 s / withstand mode) |
| 440 V AC (120 min / withstand mode) | |
| Indkoblingstid tA (L-PEN) | ≤ 100 ns |
| Maksimal forsikring ved V-gennemgangsfortrådning | 80 A AC (gG) |
| Maksimal forsikring ved stikledningsfortrådning | 400 A AC (gG) |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 (Kun ved anvendelse af alle tilslutningspunkter) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 85 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Højde | ≤ 2000 m (m.o.h.) |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 5 % ... 95 % |
| Standarder | IEC 61643-11 |
| Bemærk | 2011 |
| Standarder | EN 61643-11 |
| Bemærk | 2012 |
| Monteringstype | Bæreskinne: 35 mm |
| Varenummer | 2801635 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | CL1122 |
| Produktnøgle | CL1122 |
| GTIN | 4046356907651 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 187,7 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 165,19 g |
| Toldtarifnummer | 85363030 |
| Oprindelsesland | IN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171201 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000381 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre