Afisoleringsværktøj, til afisolering af installationsledninger på Ø 8 - 13 mm , f.eks. NYM 3 x 1,5 mm2 til 5 x 2,5 mm2, enkeltlederafisolering 0,2 mm2 - 4 mm2, med langsskæreklinge og udskydelig kniv
Afisoleringsværktøj
Afisoleringsværktøjet i WIREFOX-produktfamilien overbeviser med ergonomi og gode, præcise resultater. De hærdede knive med speciel geometri sørger for maksimale standtider. Med WIREFOX-afisoleringsværktøjet kan ledere og ledninger afisoleres sikkert, hurtigt og ordentligt. Tilsvarende værktøj fås til standard- og specialisoleringer.
Reservekniv til WIREFOX 4, til ledninger og ledere (specielt også til gummi- og silikoneisoleringer) på 0,1 - 4 mm2
Afisoleringstang, min. tværsnit: 6 mm2, maks. tværsnit: 16 mm2, vægt 125 g, sort
Afisoleringsværktøj, til ledninger og ledere fra 4 - 16 mm2, selvjusterende, afisoleringslængde op til 18 mm, skæreevne op til 10 mm2 fleksibel/1,5 mm2 stiv, afisoleringskniv kan udskiftes
Reserveanslag, sort
Afisoleringsværktøj, til ledninger og ledere (specielt også til gummi- og silikoneisoleringer) fra 0,1 - 4 mm2, selvjusterende, afisoleringslængde op til 18 mm, skæreevne op til 10 mm2 fleksibel/1,5 mm2 stiv, afisoleringskniv kan udskiftes
Afisoleringstang, til AS-Interface-fladledninger, afisoleringslængde efter ønske
Reservekniv til WIREFOX 6SC, til ledninger og ledere (specielt også til kortslutnings- og jordfejlssikre ledninger) 1,5 - 6 mm2
Afisoleringsværktøj, til solarledninger på 2,5 - 6 mm2, afisoleringslængde 8,5 mm, til MC3, MC4 og SOLARLOK-kontakter
Multifunktionelt afisoleringsværktøj, til afisolering af ledninger i str. 8-13 mm, til afisolering af ledninger fra 0,2-10 mm2, med fuldgyldig kantskærer, VDE 1000 V AC/1500V DC-testet, emballagetype: med holder til salgsdisplay (backcard)
Dine fordele
- Alsidig anvendelse på grund af knivkassetter, som er nemme at udskifte
- Skridsikker håndtering med ergonomiske greb, som modvirker træthed
- Komponenter og råstoffer i høj kvalitet giver lang levetid
- Alt fra en producent takket være det omfattende produktprogram
WIREFOX-afisoleringsværktøj
Nøjagtig og sikker afisolering
Med WIREFOX-afisoleringsværktøjet kan ledere og ledninger afisoleres hurtigt, nøjagtigt og sikkert. Tilsvarende værktøj fås til specialisoleringer.
Afisoleringstang med knivkassetter, der kan udskiftes
Nem udskiftning af kniv
Afisoleringstangens konstruktion muliggør en enkel udskiftning af knivkassetter og dermed også forarbejdning af specialisoleringer ved hjælp af et standardværktøj.
WIREFOX-D-CX-afisoleringsværktøj
Afisolering i flere trin
WIREFOX-D-CX-afisoleringsværktøjet muliggør afisolering i flere trin af data-- og rundkabler i én arbejdsgang. Takket være afisoleringsknivenes centrale finindstilling forbliver kablet fri for skader.