Afisoleringstang til PVC-isolerede ledninger, afisoleringsområde: 0,08 til 6 mm2, ledningsklipper op til 6 mm2 fleksibel eller 4 mm2 stiv
Afisoleringsværktøj
Afisoleringsværktøjet i WIREFOX-produktfamilien overbeviser med ergonomi og gode, præcise resultater. De hærdede knive med speciel geometri sørger for maksimale standtider. Med WIREFOX-afisoleringsværktøjet kan ledere og ledninger afisoleres sikkert, hurtigt og ordentligt. Tilsvarende værktøj fås til standard- og specialisoleringer.
Reservekniv til WIREFOX-D 40
Afisoleringstang, til fladkabler fra 0,75 - 2,5 mm2 og en bredde op til 15 mm, vilkårlig afisoleringslængde
Afisoleringsværktøj, til afisolering af signal-, styre- og glasfiberledninger på Ø 2,5 - 11 mm med flere ledere. Isolationstykkelse op til 1 mm
Reservekniv til WIREFOX 10, til ledninger og ledere på 0,02 - 10 mm2
Afisoleringstang, til afbarkning af ledninger til kabeludskæringer, ledningsafgreninger og skærmtilslutninger med Ø 8 mm ... 9 mm, op til 1,2 mm isoleringstykkelse, afisoleringslængde fra 20 mm
Reservekniv, min. tværsnit: 0,08 mm2, maks. tværsnit: 6 mm2
Afisoleringstang, til ledninger og ledere på 6 mm2 ... 16 mm2, selvjusterende, afisoleringslængde efter ønske, også egnet til fortrådningsledninger med en leder
Afisoleringstang, til stripning af ledere op til 5 mm, til afisolering af ledninger op til 10 mm2, skala til måling af afisoleringslængde; VDE-testet. Emballagetype: Med holder til salgsdisplay (backcard)
Afisoleringsværktøj, til afbarkning af kabler på Ø 8 - 28 mm
Dine fordele
- Alsidig anvendelse på grund af knivkassetter, som er nemme at udskifte
- Skridsikker håndtering med ergonomiske greb, som modvirker træthed
- Komponenter og råstoffer i høj kvalitet giver lang levetid
- Alt fra en producent takket være det omfattende produktprogram
WIREFOX-afisoleringsværktøj
Nøjagtig og sikker afisolering
Med WIREFOX-afisoleringsværktøjet kan ledere og ledninger afisoleres hurtigt, nøjagtigt og sikkert. Tilsvarende værktøj fås til specialisoleringer.
Afisoleringstang med knivkassetter, der kan udskiftes
Nem udskiftning af kniv
Afisoleringstangens konstruktion muliggør en enkel udskiftning af knivkassetter og dermed også forarbejdning af specialisoleringer ved hjælp af et standardværktøj.
WIREFOX-D-CX-afisoleringsværktøj
Afisolering i flere trin
WIREFOX-D-CX-afisoleringsværktøjet muliggør afisolering i flere trin af data-- og rundkabler i én arbejdsgang. Takket være afisoleringsknivenes centrale finindstilling forbliver kablet fri for skader.