Afisoleringsværktøj, lasermærket efter kundens ønske, til ledninger og ledere (specielt også til gummi- og silikoneisoleringer) fra 0,1-4 mm2, selvjusterende, afisoleringslængde op til 18 mm, skæreevne op til 10 mm2 fleksibel/1,5 mm2 stiv, afisoleringskniv kan udskiftes
Afisoleringsværktøj
Afisoleringsværktøjet i WIREFOX-produktfamilien overbeviser med ergonomi og gode, præcise resultater. De hærdede knive med speciel geometri sørger for maksimale standtider. Med WIREFOX-afisoleringsværktøjet kan ledere og ledninger afisoleres sikkert, hurtigt og ordentligt. Tilsvarende værktøj fås til standard- og specialisoleringer.
Afisoleringsværktøj, lasermærket efter kundens ønske, til ledninger og ledere fra 4 - 16 mm2, selvjusterende, afisoleringslængde op til 18 mm, skæreevne op til 10 mm2 fleksibel/1,5 mm2 stiv, afisoleringskniv kan udskiftes
Afisoleringstang til standardisoleringer som pvc og PE, afisoleringsområde: 4 til 16 mm2, ledningsklipper op til 6 mm2 fleksibel eller 4 mm2 stiv
Reservekniv til WIREFOX-D CX-7, afsætningsmål 6,0 + 6,0 mm
Afisoleringsværktøj til koaksialkabler på Ø 2,5 - 7,6 mm, 3-trins, afsætningsmål 2,5 og 6,8 mm
Dine fordele
- Alsidig anvendelse på grund af knivkassetter, som er nemme at udskifte
- Skridsikker håndtering med ergonomiske greb, som modvirker træthed
- Komponenter og råstoffer i høj kvalitet giver lang levetid
- Alt fra en producent takket være det omfattende produktprogram
WIREFOX-afisoleringsværktøj
Nøjagtig og sikker afisolering
Med WIREFOX-afisoleringsværktøjet kan ledere og ledninger afisoleres hurtigt, nøjagtigt og sikkert. Tilsvarende værktøj fås til specialisoleringer.
Afisoleringstang med knivkassetter, der kan udskiftes
Nem udskiftning af kniv
Afisoleringstangens konstruktion muliggør en enkel udskiftning af knivkassetter og dermed også forarbejdning af specialisoleringer ved hjælp af et standardværktøj.
WIREFOX-D-CX-afisoleringsværktøj
Afisolering i flere trin
WIREFOX-D-CX-afisoleringsværktøjet muliggør afisolering i flere trin af data-- og rundkabler i én arbejdsgang. Takket være afisoleringsknivenes centrale finindstilling forbliver kablet fri for skader.