WIREFOX-D SHIELD - Afisoleringsværktøj
1212172

Afisoleringstang, til afbarkning af ledninger til kabeludskæringer, ledningsafgreninger og skærmtilslutninger med Ø 8 mm ... 9 mm, op til 1,2 mm isoleringstykkelse, afisoleringslængde fra 20 mm

Produktdetaljer









Kompatible produkter


Dine fordele

Afisoleringsværktøjerne WIREFOX... er kendetegnet ved en automatisk indstillingsmekanisme til forskellige isolationer og ledningsdiametre