Den intelligente QUINT UPS til integration i etablerede industrielle netværk: Dine anlæg forsynes afbrydelsesfrit, også ved netudfald. Battery Management System med IQ Technology og meget effektiv batteriopladning sørger for en maksimal grad af anlægsoppetid.
QUINT4-UPS/24DC/24DC/10/EIP
-
Afbrydelsesfri strømforsyning
2907069
QUINT UPS, IQ Technology, EtherNet/IP (Modbus/TCP), Bæreskinnemontering, Skruetilslutning, indgang: 24 V DC, udgang: 24 V DC / 10 A, ladestrøm: 3 A
Dette produkt kræver flere produkter til drift.
Nødvendigt tilbehør
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
UL Listed
Godkendelses-ID: E123528cUL Listed
Godkendelses-ID: E123528EAC
Godkendelses-ID: RU S-DE.BL08.W.00764DNV
Godkendelses-ID: TAA00002K4KC
Godkendelses-ID: R-R-PCK-2907069LR
Godkendelses-ID: LR21417906TANK
Godkendelses-ID: TA22372MBV
Godkendelses-ID: 69394/A0 BVRINA
Godkendelses-ID: ELE382621XGABS
Godkendelses-ID: 23-2416092-PDAIECEE CB Scheme
Godkendelses-ID: DK-68191-M1-ULIECEE CB Scheme
Godkendelses-ID: DK-68191-M1-ULcUL Listed
Godkendelses-ID: E123528UL Listed
Godkendelses-ID: E123528ABS
Godkendelses-ID: 23-2416092-PDABV
Godkendelses-ID: 69394/A0 BVNK
Godkendelses-ID: TA22372MRINA
Godkendelses-ID: ELE382621XGLR
Godkendelses-ID: LR21417906TAEAC
Godkendelses-ID: RU-DE.B.00184/20EAC
Godkendelses-ID: RU-DE.B.00184/20KC
Godkendelses-ID: R-R-PCK-2907069DNV
Godkendelses-ID: TAA00002K4cUL Listed
Godkendelses-ID: E199827UL Listed
Godkendelses-ID: E199827UL Listed
Godkendelses-ID: E199827cUL Listed
Godkendelses-ID: E199827Kompatible produkter
Dine fordele
Enkel integrering i netværk med PROFINET-, EtherNet/IP-, EtherCAT®- og USB-grænseflader
Vurdering af State of Health (SOH) og State of Charge (SOC) vha. det intelligente Battery Management System (BMS)
Automatisk registrering af batterikapaciteter og -teknologier (VRLA-WTR, LI-ION)
Overvågning af udgangsstrøm og -spænding samt manuel til- og frakobling af anlægget
SFB Technology udløser standard-effektafbrydere selektivt. Parallelt tilsluttede forbrugere arbejder videre