EV-T1G3K-1AC32A-5,0M6,0ESBK01 - AC-ladekabler
1627356

CHARX connect comfort, Type 1, AC-ladeledning, 32 A vedvarende, 250 V AC, med køretøjsladestik og åben ledningsende, kabler: 5 m, sort, lige, med beskyttelseskappe, med låsemulighed for bøjlelås, hus: sort, grå, PHOENIX CONTACT-logo, IEC 62196-2, SAE J1772, til opladning med vekselstrøm (AC) af elkøretøjer (EV) med type 1-køretøjsladestikdåse

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Komplet produktprogram
Komfortabel håndtering gennem ergonomisk design - prisbelønnet tre gange
Med dit logo på efter ønske - så du får en gennemført branding af din ladestation
Vandtætheden beskytter pålideligt mod indtrængen af vand
Udviklet og produceret i henhold til automobilstandard IATF 16949 og ISO 9001
Testet iht. automobilstandarderne LV124, LV214 og LV215-2
Kontrolleret iht. EV Ready 37-krav
Ved hjælp af lasermarkeret stikudformning iht. DIN EN 17186