Styringer til diagnose- og vedligeholdelsesopgaver

Styringer til diagnose- og vedligeholdelsesopgaver

For at den sikkerhedsrelevante signalsystemscomputer forbliver uafhængig og ikke belastes af ekstra opgaver, anvendes til diagnose- og vedligeholdelsesopgaver typisk separate, ikke-sikre styringer og I/O-moduler. Til disse findes en række høje funktionskrav: Herunder hører en høj tilgængelighed og EMC-styrke. Endvidere kan et udvidet temperaturområde og lakerede printkort være nødvendigt, hvis komponenterne skal finde anvendelse i en udendørs montagekasse. Hertil er Axioline-I/O-systemet særdeles velegnet. Det opfylder de høje EMC- og miljøkrav. Styringer i PLCnext Control-familien er baseret på en åben platform og kan derfor både programmeres i IEC 61131-3 og standardsprog.

Switch til baneindustrien

Switches til Industrial Ethernet

Netsammenkoblingen til de styringer, der anvendes til diagnose- og vedligeholdelsesformål, kommer i stand over egne datanetværk, der kører separat i forhold til den sikkerhedsrelevante kommunikationsinfrastruktur. Med hensyn til tilgængelighed, EMC og miljøbetingelser gælder lignende krav som ved kontrolteknologien. Det være sig Managed eller Unmanaged switches med lysleder- eller kobbertilslutning – vi har den rigtige løsning.

mGuard-Security-routere

mGuard-teknologi Sikkerhed til netværket

Den tiltagende sammenkobling af styrings- og automatiseringssystemer med internettet gør, at netværk i stadig højere grad er udsat for cyber-angreb. Det betyder, at der stilles stadig større krav til sikkerheden. Med vores mGuard-teknologi tilbyder vi en sikkerhedsløsning, som du uden problemer kan integrere i dine systemer. Ryggraden i vores system udgøres af vores mGuard-Security-routere. Disse har særlige firewall-funktioner. Med mGuard Secure Cloud får du tillige et system til enkel, sikker fjernvedligeholdelse.

Lysledermediekonvertere

Lysledermediekonvertere

Lyslederteknik egner sig i særlig grad til kommunikation inden for signalteknik, da den garanterer maksimal overførselsafstand kombineret med en høj datahastighed. For at integrere dine kobberbundne grænseflader i lysleder-datanetværk benytter du bare vores lysleder-mediekonvertere. Til overvågning anvender du en jordpotentialfri pilotkontakt, der melder en formindsket optisk overførselskvalitet.