Filtreringsløsninger fra Hengst sørger for, at motorer arbejder rent og effektivt

Øget tilgængelighed for transportbånd Inden for maskinkonstruktion kobles og vendes transportbånd på en smart måde med CONTACTRON hybrid-motorstartere

Hybrid-motorstartere fra Phoenix Contact bruges til drift af transportbånd i montageanlæg hos Hengst SE & Co. KG. Hengst har besluttet sig for hybrid-motorstarterne på grund af den robuste konstruktion, enkle fortrådning og betjening samt den ti gange så lange levetid. Det øger anlæggets oppetid.

Produktionshal til filtrerings- og væskestyringssystemer hos Hengst SE & Co. KG

Hengst SE & Co. KG

Hengst SE & Co. KG udvikler og fremstiller filtreringsløsninger og filtre, som garanterer, at motorer arbejder rent og effektivt i biler, erhvervskøretøjer og skibe. Filtersystemerne garanterer, at motorer og maskiner arbejder mere rent og effektivt.
Den familieejede virksomhed Hengst SE & Co. KG blev grundlagt i 1958 i Münster. Virksomheden beskæftiger omkring 3.000 medarbejdere forskellige steder rundt om i verden.

Hybrid-motorstarter i styretavle til et montageanlæg hos Hengst SE & Co. KG

Hybrid-motorstarter i montageanlæg hos Hengst SE & Co. KG

Produkterne fra Hengst har en høj fremstillingsdybde. De skaber uafhængighed fra eksterne leverandører samt en høj grad af fleksibilitet og kvalitet. Produktionsanlæggene, som virksomheden selv har fremstillet, inklusive software og elektronisk konstruktion, planlægges, konstrueres og opbygges helt på egen hånd. På den måde garanteres, at anlæggene lever op til de særlige krav, har en lang oppetid, og at vedligeholdelsen er optimeret til egne behov.

Kvaliteten af komponenterne, som bruges i anlæggene, en enkel betjening samt komponenternes levetid har stor betydning. Derfor bruger Hengst hybrid-motorstartere fra produktfamilien CONTACTRON fra Phoenix Contact til drift af transportbåndene, som bruges i de førsteklasses montageanlæg.

Den robuste konstruktion samt den enkle fortrådning og betjening var kriterierne for, at vi valgte CONTACTRON.

Alfons Lehmbrock, Projektingeniør for virksomhedens egen maskinkonstruktion
Billede af Alfons Lehmbrock, projektingeniør for virksomhedens egen maskinkonstruktion hos firmaet Hengst SE & Co. KG
Hybrid-motorstarter CONTACTRON

Længere vedligeholdelsesintervaller takket være hybrid-motorstarteren

Den 10 gange så lange levetid for CONTACTRON hybrid-motorstarteren er også en fordel, da Hengst arbejder med høje koblingsfrekvenser. For vedligeholdelsescyklusser forlænges væsentligt, og anlæggets oppetid øges. Hybrid-motorstarterne, som egner sig til motortyper med en effekt op til ca. 3 kW, kan foruden til transportbånd også anvendes i små vareelevatorer.

Kontakt (da)
Forskellige CONTACTRON hybrid-motorstartere på bæreskinnen
Phoenix Contact CONTACTRON pro YouTube

Oplev alle vores hybrid-motorstartere Kobling, reservering og beskyttelse af 3-fasede asynkronmotorer

Vil du gerne vide, hvordan du kan koble, reservere eller beskytte dine 3-fasede asynkronmotorer på 50 W til 3 kW? Så er du velkommen til at kontakte os eller kigge på vores smarte koblingsenheder her.