Push-in rækkeklemmer foran massivt træ

Hurtig fortrådning af højeffektive bearbejdningsmaskiner til massivt træ

Som materiale er træ altid efterspurgt overalt. Avancerede træbearbejdningsmaskiner sikrer det moderne udseende. Da tiden til produktion af maskinerne bliver kortere og kortere, skal fortrådningen foretages hurtigere. Weinig, der er førende i verden inden for bearbejdningsmaskiner til massivt træ og nøglefærdige produktionsanlæg, sparer med Push-in tilslutningsklemmerne plads og tid ved anlægskonstruktion. Fortrådningstiden bliver reduceret af den nemme og hurtige ledningstilslutning. Den udslagsgivende grund til brug af Push-in rækkeklemmerne fra Phoenix Contact er ledningstilslutningen, der foregår uden specialværktøj - både på værkstedet og ved opsætning af slutkundens anlæg.

Førende i verden inden for bearbejdningsmaskiner til massivt træ og nøglefærdige produktionsanlæg

Weinig-gruppen er førende i verden inden for bearbejdningsmaskiner til massivt træ og nøglefærdige produktionsanlæg til industri og håndværk. Navnet Weinig har stået for kvalitet og fremskridt inden for træbearbejdning i over 100 år. Foruden succesrig serieproduktion af maskiner tilbyder virksomheden i stigende grad også skræddersyede systemløsninger til sine kunder. Omkring 900 ansatte i Tyskland planlægger og producerer i gennemsnit fire specialmaskiner og anlæg om dagen iht. kundeønsker. Virksomheden, der har hjemme i Tauberbischofsheim, beskæftiger mere end 2.200 medarbejdere og er repræsenteret på alle kontinenter. Eksportandelen ligger på 83 %.

Højeffektive bearbejdningsmaskiner til massivt træ

Standardisering og optimalt strukturerede fremstillingsprocesser som succesfaktorer

Tiden til implementering af de stadig mere krævende kundeforespørgsler – fra den første idé til den komplette maskine eller det nøglefærdige system – bliver kortere og kortere for de virksomheder, der arbejder med maskinkonstruktion. Gerhard Göbel leder den centrale konstruktion af koblingsanlæg hos Weinig. Med sine 80 faglærte medarbejdere producerer han et komplet koblingsanlæg til en kundespecifik specialmaskine eller -anlæg på bare otte til femten dage. Standardiseringen af ​​de grundlæggende funktioner i styretavlen er en af ​​succesfaktorerne her, ligesom den optimalt strukturerede produktionsproces, hvor koblingsudstyret er bygget op i et flow fra idriftsættelse af enkeltdele og formontage til slutmontage. Derfor tages der i stigende grad hensyn til ikke kun kvaliteten, men også tidsbesparelserne i anlæggets produktion for alle komponenter, der er installeret i anlægget.

For at vi kan fortråde vores koblingsanlæg hurtigt, enkelt og alligevel pålideligt, udnytter vi fordelene ved Push-in tilslutningsklemmer fra Phoenix Contact. Også meget små ledere med terminalrør kan nemt indføres i klemmestedet uden værktøj. Dette sparer os for meget tid i lyset af det store antal fortrådningspunkter i styringen.

Gerhard Göbel , Chef for central konstruktion af koblingsanlæg
Gerhard Göbel
Indbyggede etageklemmer med Push-in tilslutning i styretavlen

Hurtig og enkel fortrådning i styretavlen takket være Push-in rækkeklemmer

Kortere implementeringsfaser samtidig med stigende kundekrav har også indflydelse på fortrådningstiden. Derfor er Weinig afhængig af Push-in tilslutningsklemmerne fra CLIPLINE complete, som er hurtige og lette at fortråde.
Træbearbejdningsmaskinernes komplette styringsfortrådning placeres i bunden af ​​styretavlen vha. kompakte etageklemmer i pultkonstruktion. Senere - ved opbygning på stedet hos kunden - forbindes maskinen hurtigt og sikkert med styretavlen vha. direkte tilslutning. De to store flader med mulighed for mærkning giver en god overskuelighed. Push-in tilslutningsteknikkens orange betjeningstast forhindrer fejltilslutning under fortrådningen. "Indføringskanalerne til ledningerne er tydelige at se", fortæller Göbel, "så fortrådningsfejl forekommer ikke længere".

Der er en dobbelt funktionsskakt på begge etager i etageklemmen. Således kan alle opgaver inden for potentialfordeling klares tids- og omkostningsbesparende – takket være indlægsbroer fra systemet CLIPLINE complete. Testadaptere til egen fri konfektionering kontakterer også i funktionsskakterne. På den måde kan koblingsanlæggene let forbindes til testfeltet.

Weinig-maskiner anvendes over hele verden. "Vi har internationale godkendelser som en forudsætning for Push-in rækkeklemmerne", udtaler Göbel. "Kontaktpunkterne udsættes for stød og vibrationer både under anlægsdriften og under transporten til kunden. Her giver Push-in rækkeklemmerne os en høj grad af sikkerhed". Push-in rækkeklemmerne blev designet til brug i alle brancher og på alle markeder iht. IEC 60947-7. UL- og CSA-godkendelser til det amerikanske marked og branchespecifikke godkendelser til trafik- og procesteknik i henhold til IECEx samt godkendelser til alle almindelige skibsbygningsregistre er tilgængelige.

Weinigs virksomhedsstandard foreskriver ledningsbehandling med terminalrør for at beskytte fleksible ledere mod splejsning. Göbel: "Med den mobile afisolerings- og crimpautomat sparer vi meget tid, og vores faglærte kan så koncentrere sig om andre opgaver igen".

Implementering af højteknologiske specialmaskiner på kortest mulig tid i henhold til alle kundens krav - det er vores krav, og til dette har vi brug for de bedste komponenter på markedet.

Gerhard Göbel , Chef for central konstruktion af koblingsanlæg
Gerhard Göbel