Hightech-produktionslinje hos Grenzebach Maschinenbau GmbH

Nem fortrådning af hightech-produktionslinjer

I den centrale afdeling for styretavlekonstruktion hos det højteknologiske firma Grenzebach Maschinenbau GmbH i Hamlar, Bayern, producerer omkring 60 faglærte mere end 1.000 meter koblingsanlæg om året. Produktionslinjerne fra Grenzebach kommer ud i hele verden - de korte gennemløbstider og hurtig ibrugtagning på stedet er vigtige succeskriterier. Man satser her på de plads- og tidsbesparende rækkeklemmer med Push-in teknologi.

Hightech-produktionslinje med Push-in klemme i forgrunden

Hightech-anlæg

Med sine omfattende koncepter til håndterings-, bearbejdnings- og automatiseringsteknik hører Grenzebach til verdens førende virksomheder på området. Med sine mere end 1.500 ansatte producerer og leverer den mellemstore koncern komplette anlæg, herunder kompleks styring. Anlæggene bruges til produktion og forarbejdning af planglas, gipsplader og isoleringspaneler samt til fremstilling af solcellemoduler med tynde lag. Displayglas til underholdningsindustrien - fra mobiltelefoner til skærme - fremstilles under clean room-betingelser. Hightech-løsninger fra Grenzebach anvendes overalt i hele verden – alle steder, hvor der stilles høje krav til automatisering og styring af materialestrømmen.

Produktionslinje til bearbejdning af planglas hos Grenzebach Maschinenbau GmbH

Omfattende standardisering af koblingsanlæg

Korte gennemløbstider i produktionen samt hurtig idriftsættelse af anlæggene hos slutkunden kræver en omfattende standardisering af koblingsanlæggene. Det overordnede system er derfor opdelt i modulære funktionsenheder. I en produktionslinje af planglas er der f.eks. for hver af disse enheder på hovedstyretavlen påflanget en standardiseret styreenhed til den respektive skæreproces.

For at kunne fortråde styretavler nemt og pålideligt udnytter vi fordelene ved Push-in rækkeklemmerne. Også meget små ledere med terminalrør kan nemt indføres i klemmestedet uden specialværktøj – det sparer en masse tid ved fortrådningen.

Michael Biller, Mester og teamleder inden for styretavlekonstruktion
Michael Biller, mester og teamleder inden for styretavlekonstruktion
Etageklemmer med Push-in tilslutningsteknik

Hurtig og fejlfri fortrådning takket være Push-in tilslutningsteknik

Push-in rækkeklemmens specielle fjederkontur reducerer den nødvendige kraft ved ledningstilslutning med 50 % og gør det muligt at tilslutte ledninger fra 0,34 mm² direkte og fjederlet. Da ledningsudtrækskraften samtidig er høj, er forbindelsen sikker, gastæt og vibrationsfast. Den orange betjeningstast beskytter tilslutningspunkterne mod beskadigelse ved fejlbetjening – f.eks. hvis der anvendes forkert værktøj. Og på byggepladsen bliver styretavlen forbundet hurtigere og mere sikkert til anlægget. Betjeningstasten forhindrer fejltilslutning af ledninger.
Push-in rækkeklemmerne op til 16 mm² er en komplet bestanddel af CLIPLINE complete-systemet. Således trækker alle produktfamilier på det samme tilbehørsprogram – f.eks. med hensyn til indlægsbroer, testtilbehør og mærkning.

Da anlæggene fra Grenzebach bruges i hele verden, spiller UL-godkendelser samt klemmernes vibrations- og stødmodstand en vigtig rolle. Biller: "Under transport af anlæggene til byggepladsen forekommer der hyppigt stød- og vibrationsbelastninger. Alle kontaktpunkter skal kunne fungere fejlfrit på trods heraf".

Push-in rækkeklemmerne er designet til brug på alle markeder og i alle brancher iht. DIN EN 60947-7. Ud over godkendelser til det amerikanske marked i overensstemmelse med UL- og CUL/CSA-standarderne forefindes også branchespecifikke godkendelser til trafikteknik, skibsbygning og procesindustrien i henhold til IECEx.