Udstyring af signaltekniske anlæg med lynbeskyttelse under hensyntagen til sikkerhedsaspekter

Applikationseksempel om sikker banedrift

Signaltekniske anlæg med overspændingsbeskyttelse

Overspændingsbeskyttelse til signaltekniske baneanlæg

Med indtoget af ​​elektroniske og digitale sammenkoblinger i baneinfrastrukturen anvendes stadig mere følsomme elektroniske enheder til kontrol- og sikkerhedsteknologi. For at beskytte dem mod lynnedslag og transiente overspændinger er overspændingsbeskyttelsesenheder installeret som lynbeskyttelse. Da lynbeskyttelsen sløjfes direkte ind i signalkredsløbet, skal der tages højde for sikkerhedsaspekter.

Overspændingsbeskyttelsesenhederne skal forblive tilbagekoblingsfri, altså arbejde impedansneutralt i en ledning, der er parallel til alle signalledninger. Den nødvendige energi til dette må ikke hentes fra signalledningen. Statusvisningen skal fungere uafhængigt af signalstatus. Fejlstrømme, som på nogen måde kan bringe driften i fare, er ikke tilladt. På- og afmontering af overspændingsbeskyttelsesenheder må ikke føre til en afbrydelse af signalkredsløbet, dvs. den igangværende drift må ikke forringes. Producenten skal angive de relevante parametre til oprettelse af sikkerhedsdokumentationen.

Phoenix Contact tilbyder løsninger, der svarer til disse funktionskrav og det hertil relevante DB-direktiv 819.0808 for Deutsche Bahn.

Kontakt (da)
Lyn- og overspændingsbeskyttelse til baneinfrastruktur

Lyn- og overspændingsbeskyttelse til baneinfrastruktur

Mere information om passende produkter: