Effektive Security-routere til OT-netværk
Security-routere i mGuard-produktfamilien fra Phoenix Contact beskytter industrielle OT-netværk mod uautoriseret adgang fra mennesker eller hærværkssoftware. De nye varianter FL MGUARD 2105 og FL MGUARD 4305 med integreret switch vil blive præsenteret for første gang på SPS 2023.
De nye Gbit-Security-routere gør det muligt at kontrollere og sikre kommunikationen i et produktionsnetværk. Maskiner, systemer eller anlæg er beskyttet mod cyberangreb eller manipulation.
MGuard-produktfamilien imponerer med sin høje behandlingshastighed. Enhederne opnår en datagennemgang på næsten 1000 Mbit/s. Det betyder, at mGuards Security-routere sørger for et højt sikkerhedsniveau uden at gå på kompromis med netværkets ydeevne. Ud over den høje behandlingshastighed har routerne omfattende sikkerhedsfunktioner såsom en integreret firewall, der filtrerer datatrafikken i netværket. Uønsket kommunikation eller utilsigtet adgang til netværksdeltagere blokeres. Netværkssegmentering gør det også muligt at kontrollere og styre udvekslingen af data mellem de enkelte segmenter. De enkelte netværkssegmenter er således beskyttet mod for store datamængder, overbelastning af netværket og uautoriseret adgang. Sikker fjernvedligeholdelse er også mulig med mGuards Security-routere. Krypteret VPN-kommunikation gør det muligt at fjernvedligeholde maskiner eller systemer via ethvert netværk. En firewall-funktion i VPN-tunnelen øger sikkerheden yderligere. De nye varianter er ideelle til maskin- og anlægskonstruktører samt til anlægsoperatører.