Factoryline WLAN EPA Rychle a snadno promění zařízení na kompatibilní s WLAN.

Použití WLAN EPA

Adaptér ethernetového portu FL WLAN je průmyslový WLAN adaptér pro cenově výhodné připojení ethernetově kompatibilních zařízení k vaší síti WLAN. V kompaktním a robustním adaptéru ethernetového portu je již integrován rádiový modul a anténa. Toto kompletní řešení s krytím IP65 se instaluje přímo v poli a jednoduše se připojí ethernetovým kabelem s připojovací technikou M12 k automatizačnímu zařízení. Pro vás to znamená maximálně jednoduchou integraci do vaší aplikace.

Factoryline EPA

Snadná instalace v poli

Jednoduchá a rychlá instalace

Adaptér ethernetového portu je jednoduchým řešením pro rychlé a snadné vytvoření podpory Wi-Fi pro jednotlivá průmyslová automatizační zařízení s připojením ethernetu. Kompletní řešení se stupněm ochrany IP65 se instaluje přímo v terénu a propojí se pomocí ethernetového vedení M12 s automatizačním zařízením.

Vaše výhody:

  • Kompaktní modul IP65 s integrovanou anténou
  • Připojení M12 pro ethernet a napětí
  • Jednoduchá montáž v poli
Tlačítko Mode na WLAN EPA

Jednoduchá konfigurace díky tlačítku Mode

Jednoduchá a bezpečná instalace díky automatické konfiguraci

S tlačítkem Mode můžete vytvořit bez konfigurace snadno a rychle bezpečné sítě od bodu k bodu a malé sítě. Alternativně je také možná pohodlná konfigurace pomocí webového prohlížeče.

FL EPA 2

Jednoduchá konfigurace a ovládání FL EPA 2

Rozšířené možnosti nastavení pomocí příkazů AT

Modul WLAN EPA můžete automatizovaně konfigurovat jednoduchými příkazy AT pomocí řídicí jednotky nebo ovládat za provozu. Toto rozhraní lze využít i k diagnostice rádiových spojení.

Typické oblasti použití WLAN EPA

Přepravní systém v intralogistice
Integrace mobilních systémů do stávajících sítí Wi-Fi
Náhrada kabelu při spojení dvou bodů
Přenos dat pomocí rádiového můstku Wi-Fi dvou modulů EPA
Části strojů a zařízení ve výrobní síti
Integrace částí strojů a zařízení do výrobní sítě
Rotující stroj s rolí papíru
Realizace komunikace s rotujícími strojními systémy

Přehled FL EPA

FL EPA 2
FL EPA 2 RSMA
FL EPA 2

FL EPA 2 RSMA

Vlastnosti
Standardy WiFi IEEE 802.11a/b/g IEEE 802.11a/b/g
Frekvenční pásma a kanály (* v závislosti na zemi) 2,4 GHz: kanál 1–11 | 5 GHz: kanál 36–140 (klient) | 5 GHz: kanál 36–48 (přístupový bod) 2,4 GHz: kanál 1–11 | 5 GHz: kanál 36–140 (klient) | 5 GHz: kanál 36–48 (přístupový bod)
Max. přenosová rychlost (brutto) 54 Mbit/s 54 Mbit/s
Max. propustnost dat (netto) < 20 Mbit/s < 20 Mbit/s
Provozní režimy Klient (Single Client Bridge, Multi Client Bridge) | (Micro Access Point) | Wireless Bridge Klient (Single Client Bridge, Multi Client Bridge) | (Micro Access Point) | Wireless Bridge
Maximální vysílací výkon 2,4 GHz: 17 dBm (vč. antén) | 5 GHz: 15 dBm (vč. antén) 2,4 GHz: 17 dBm (vč. antén) | 5 GHz: 15 dBm (vč. antén)
Počet antén 1 (interní) 1 (externí) přípojka RSMA
Stupeň ochrany v namontovaném stavu IP65 IP65
Teplota okolí (při provozu) -30 °C až +65 °C -30 °C až +65 °C
Napájení 9–30 V DC, max. 1,7 W 9–30 V DC, max. 1,7 W
Napájení Duální rádiová deska: Wi-Fi a Bluetooth Duální rádiová deska: Wi-Fi a Bluetooth
Přejít na seznam produktů Přejít na seznam produktů

Srovnání dalších produktů WLAN

Srovnejte vlastnosti našich různých rádiových modulů WLAN a najděte tak snadno produkt, který vám bude nejvíce vyhovovat.

FL WLAN 101x, FL WLAN 201x
FL WLAN 110x, FL WLAN 210x
FL WLAN 101x, FL WLAN 201x

Kompaktní rádiový modul pro externí antény

FL WLAN 110x, FL WLAN 210x

Řešení WiFi pro konstrukci strojů

Montáž Na rozvaděči, strojích atd. (montáž s jedním otvorem)
Standardy WiFi IEEE 802.11 a/b/g/n
Maximální přenosová rychlost (brutto) 300 Mbit/s
Maximální přenosová rychlost (netto) > 60 Mbit/s
Obsahuje antény Ano: 2× interní (5 dBi)
Maximální vysílací výkon 20 dBm (vč. antén)
ATEX / IEC Ex Ne
Třída 1, divize 2 Ano: WLAN 1101, 2101
Provozní režimy Přístupový bod, klient, Mesh (pouze WLAN 210x)
Několik rozhraní WiFi Ano: virtuální duální přístupový bod nebo přístupový bod a klient
Maximální počet WiFi klientů na AP 10 (WLAN 110x), 60 (WLAN 210x)
Spojení 1× RJ45
Stupneň ochrany IP54 (WLAN 110x), IP68 (WLAN 210x)
Více informací Více informací