Svorníkový spoj Technika svorníkového spoje umožňuje snadné připojení kulatých kabelových ok a vidlicových koncovek vodičů.

Svorníkový spoj řadové svornice

Vaše výhody

  • Pohodlné propojení kulatých kabelových ok a vidlicových koncovek vodičů pomocí vedených a neztratitelných zavřených matic
  • Vysoké síly pro vytažení vodiče a kontaktní síla zajišťující dlouhou životnost
  • Velká kontaktní plocha a dlouhodobě stabilní připojení vodiče do 300 mm²
  • Prostorově úsporné vícevodičové připojení umožňující připojení až čtyř kabelových ok připadajících na jeden šroub

Detail svorníkového spoje

Svorníkové spoje byly speciálně vyvinuty pro pohodlné propojení kulatých kabelových ok a vidlicových koncovek vodičů. Díky výkyvnému odklápěcímu křídlu maticové svorky s neztratitelnou uzavřenou maticí je možné připojit kulatá kabelová oka snadno a rychle.

K tomuto účelu jednoduše odklopte odklápěcí křídlo maticové svorky a upevněte kabelové oko na volném závitovém svorníku. Jakmile nasadíte všechna kabelová oka, otočíte odklápěcí křídlo bez velké námahy zpět. Nyní můžete uzavřenou matici utáhnout šroubovákem a kabelová oka jsou připevněna. U vícevodičového připojení dbejte na to, že u většiny svorníkových spojů lze na každý svorníkový spoj připojit až čtyři kabelová oka.

Naše portfolio výrobků se svorníkovým spojem


Řadová svornice se svorníkovým spojem

Řadová svornice RT 6

Řadové svornice

Svorníkový spoj umožňuje pohodlné propojení kulatých kabelových ok a vidlicových koncovek vodiče. Díky výkyvnému odklápěcímu křídlu s neztratitelnou uzavřenou maticí je možné připojit kulatá kabelová oka rychle a snadno.

Průchozí svornice pro velký proud

Průchozí svornice pro velký proud

U průchozích svornic pro velký proud se svorníkový spoj používá na vnitřní straně zařízení. Kabelová oka se přitom upevňují pomocí šroubu a podložky přímo na proudovou přípojnici. Robustní připojení vám umožní svornice zalít.