26.02.2024

Akumulátory jako funkční podpora pro starší farmy větrných elektráren Společnost Phoenix Contact využívá otevřenou řídicí techniku k překlenutí mezery mezi výrobou energie, jejím skladováním a dalším využitím.

Akumulátory vedle větrných turbín a solárních panelů

Zkrácená verze

Když fouká čerstvý vítr, všichni provozovatelé větrných elektráren se radují z výnosů, které jim síla větru přináší. Pokud vítr přestane foukat, nic se netočí – i když poptávka po elektrické energii zůstává. A právě zde se obnovitelné zdroje energie dostávají do problémů, protože nejsou schopny samy o sobě pokrýt základní zátěž. To se však změní nejpozději v okamžiku, kdy budou parky mít vlastní úložiště. Akumulátory poskytují farmám větrných elektráren skutečnou funkční podporu z hlediska ekonomické efektivity, bezpečnosti dodávek a kvality sítě. Zejména starší systémy lze mimo časů podpory efektivně vybavit uložišti, aby zůstaly déle připojeny do sítě. Společnost Phoenix Contact podporuje tento vývoj modulárními systémy pro instalaci akumulátorů energie.

Farma větrných elektráren a vítr

S bilancí 125,3 miliardy kWh je větrná energie nejdůležitějším zdrojem v německém energetickém mixu.

Kombinace větrné energie a skladování pro další život

V současné době je 46,2 % hrubé spotřeby elektřiny v Německu pokryto z obnovitelných zdrojů. Údaje Spolkového úřadu pro životní prostředí se vztahují k roku 2022 a označují větrnou energii za nejdůležitější zdroj v energetickém mixu s bilancí 125,3 miliardy kWh. Podle portálu Statista činil podíl větrné energie 21,7 %.

Na první pohled to může znít dobře, ale nemělo by to zastínit skutečnost, že podle Spolkového úřadu pro životní prostředí je pro dosažení klimatických cílů zapotřebí rychlejšího tempa rozšiřování větrné energetiky. Vedle dalšího rozšiřování je opakovaným tématem otázka, jak naložit se staršími větrnými elektrárnami (WEA). Jedná se především o větrné elektrárny, které byly postaveny se státními dotacemi podle zákona o obnovitelných zdrojích energie (EEG), který vstoupil v platnost v roce 2000. V důsledku toho jsou první větrné elektrárny již dobrých 20 let staré a dotace jsou „vytěžené“.

Vzhledem ke ztrátě státních dotací stojí provozovatelé před ekonomicky motivovanou otázkou, zda elektrárny demontovat, nebo je prostě provozovat dál. Třetí možnost: repowering ve spojení s průmyslovými akumulátory energie. Díky této rezervě se mohou starší farmy větrných elektráren účastnit i trhu s primárním regulačním výkonem. V ideálním případě se farma větrných elektráren a akumulační systém spojí ve společném bodě připojení do sítě. Vzniká tak záložní jednotka, která může díky svému akumulátoru energie dodávat primární regulační výkon. Stárnoucím farmám větrných elektráren se tak nabízí další život, protože kombinace se systémy akumulátorů energie otevírá zcela nové obchodní modely a modely využití.

Společnost Phoenix Contact podporuje tento vývoj modulárními systémy pro instalaci systémů akumulátorů energie. Společnost také využívá otevřenou řídicí techniku, která vyplňuje mezeru mezi výrobou energie, jejím skladováním a dalším využitím. Za tímto cílem stojí propojení odvětví, s nímž společnost Phoenix Contact pokračuje při práci na koncepci All Electric Society.

Dr. Rüdiger Meyer

Dr. Rüdiger Meyer je odborníkem na akumulátory energie ve společnosti Phoenix Contact

Tři formy regulačního výkonu pro zajištění stability sítě

Primární regulační výkon je nezbytný k udržení stability elektrické sítě. Ta sama o sobě přirozeně nemá žádnou fyzikální šanci ukládat energii. Proto je třeba neustále udržovat rovnováhu mezi nabídkou a poptávkou. V současné době se v energetice rozlišují tři formy regulačního výkonu, které jsou definovány jejich schopností být v určitém časovém horizontu dostupné. Primární regulační výkon musí být dostupný do 30 sekund. V případě sekundárních výkonů zbývá pět minut jako rezerva, která má pak za úkol převzít štafetu od primárního výkonu do 15 minut – aby se primární výkon mohl zotavit. Minutový rezervní výkon je známý rovněž jako minutová rezerva. Musí být dostupný do 15 minut pro zápornou i kladnou regulační energii. Pro dosažení kladného výkonu se obvykle používají elektrárny, které lze rychle uvést do provozu. Záporné zátěže lze dosáhnout pomocí velkých spotřebičů, jako jsou elektrické obloukové pece, noční zásobníkové ohřívače, přečerpávací elektrárny nebo řízené vypínání větrných elektráren. Všechna stručně popsaná opatření sledují celkový cíl zajistit stabilitu sítě. „Pokud je zátěž příliš vysoká, začne klesat kmitočet. Po odpojení zátěže se zvyšuje. Oběma případům je třeba se vyhnout,“ shrnuje Dr. Rüdiger Meyer, aplikační expert na akumulátory energie ve společnosti Phoenix Contact.

Z ekonomického hlediska jsou snadno dostupné plynové elektrárny pro minutový rezervní výkon stejně neefektivní jako odstavování farem větrných elektráren. Na jedné straně se vyrábí elektrická energie s vysokými nároky na primární energii a na druhé straně se nevyužívá dostupná kinetická energie větru. Vzhledem k tomuto dilematu vidí Dr. Rüdiger Meyer velmi dobré perspektivy rozvoje, zejména pokud jde o vybavení stávajících farem větrných elektráren akumulátory energie v průmyslovém měřítku. „Pokud spojíme farmy větrných elektráren s velkokapacitními akumulátory, lze je využít k vyrovnávání křivek zatížení sítě. Díky vlastnímu systému skladování energie tak mohou větrné turbíny zůstat ve větru a vyrábět energii, i když je síť plná.“ V opačném směru lze energii z akumulačního systému odebírat i v době, kdy je bezvětří. Jednotky by tak hrály důležitou roli i ve stabilitě sítě.

Vyrovnávání zátěže ve špičkách a vydělávání peněz

A právě v tomto bodě se rozvíjejí nové oblasti činnosti ve směru „repoweringu“, zejména u starších farem větrných elektráren. Kombinace s akumulačními systémy na bázi lithium-iontových baterií nebo redoxních průtokových článků je cenným příspěvkem ke stabilitě sítě. Provozovatelům se navíc otevírají nové možnosti příjmů – prostřednictvím arbitrážních obchodů. Vliv zde mají silně kolísající ceny elektřiny na spotovém trhu. Akumulační systém absorbuje větrnou energii v čase nízkého tarifu a během dočasných špiček ji opět dodává za vyšší cenu. Tento ekonomický model je nepochybně motivován penězi, ale ukazuje, že výrobu a spotřebu energie lze pomocí akumulačních systémů časově oddělit. Toto oddělení tak otevírá nové možnosti pro propojení odvětví na cestě ke koncepci All Electric Society.

Společnost Phoenix Contact již nabízí připravená řešení, včetně dílčích aplikací připravených k instalaci do větrných elektráren. Rozsah funkcí sahá až po cloudové aplikace, včetně integrace současných a budoucích komunikačních standardů. Klíčovou roli zde hraje otevřená řídicí platforma PLCnext, kterou lze pohodlně využít ke splnění individuálních požadavků. To zahrnuje i obchodní modely založené na internetu věcí. Jsou nezbytné s ohledem na cloudové služby a informační procesy podporované databázemi. Na úrovni hardwaru se mimo jiné používají kompletní řešení pro řízení dodávaného výkonu. Tento rozsáhlý systém nabízí například řešení připojení výkonové elektroniky s libovolným průřezem. Společnost Phoenix Contact nabízí také připravené aplikace pro monitorování sítě. Povinné: Účinná a spolehlivá ochrana před úderem blesku pomocí výkonových bleskojistek.

Obnovitelné hybridní elektrárny

„S celým naším portfoliem máme nyní to štěstí, že můžeme podporovat obnovu farem větrných elektráren pomocí průmyslových akumulátorů energie – a to až po inženýring. Tímto způsobem vytváříme nezbytný základ pro propojení odvětví,“ shrnuje Dr. Rüdiger Meyer. Modernizace farem větrných elektráren pomocí systémů akumulátorů energie mění elektrárny na výrobu energie z obnovitelných zdrojů na hybridní elektrárny na výrobu energie z obnovitelných zdrojů – tj. výrobu energie a její skladování na jednom místě. Dr. Rüdiger Meyer: „V této souvislosti představují akumulátory velmi životaschopnou alternativu pro nahrazení elektráren ve špičkách, zejména proto, že akumulátory se nemusejí nejdříve spouštět a dodávají energii během milisekund.“

Autor: Thorsten Sienk

E-mail:

Spojte se s našimi odborníky

„Rádi vám poradíme ohledně All Electric Society a propojení odvětví.“

Další příspěvky