Školení PLCnext Technology - BASIC

01.01. - 31.12.2025
PLCnext

Školení programování otevřené platformy PLCnext pro oblast automatizace - BASIC

Dovolujeme si vás pozvat na základní školení na naši otevřenou platformu PLCnext pro oblast automatizace.

Díky unikátnosti této technologie získáte:

  • Průmyslově odolný řídicí systém postavený na Linux RT, který umožňuje vytvářet projekty bez omezení proprietárních systémů

  • Integrovanou kybernetickou bezpečnost podle nejnovější evropské normy (IEC62443)

  • Přístup na PLCnext Store - internetové tržiště pro využívání již vytvořených aplikací a sdílení vašich vlastních aplikací

  • Příležitost pro sdílení zkušeností v rámci PLCnext komunity

  • Možnost práce s Cloudovými nástroji

Osnova školení

  • Obecný úvod do otevřené platformy PLCnext
  • Architektura systému - struktura PLCnext Control, typy aplikací, ESM a GDS, konzistence dat
  • Správa přes webové rozhraní
  • Koncept verzí firmwaru a softwaru
  • PLCnext Engineer - obecný úvod, konfigurace sběrnice, import GSDML, knihovny zařízení, přiřazení procesních dat, úvod do editorů ST, NOLD a LD, nahrání projektu, odladění a diagnostika
  • Úvod do zabudovaného rozhraní HMI
  • Poskytování dat pro HMI
  • Přístup na SFTP další možnosti programování v Matlab Simulinku, C++, C #, Nod-Red, Python, …
  • Konfigurace serveru OPC UA
  • Data Logger
  • Odesílání dat na Cloud

Pokud zde nevidíte konkrétní datum konání, kontaktujte prosím Romana Steigera - tel. 725 841 037, rád vám sdělí více informací.

Těšíme se na vás.

Místo: Brno, Česká republika
Datum: 01.01. - 31.12.2025
Dostupná místa: 10
Kontakt
Aplikační inženýr
Roman Steiger | Aplikační inženýr