Kontrola, oddělování a uzemňování signálních kabelů u stavědla Spolehlivě lokalizujte poruchy a poškození připojení pomocí zkušební rozpojitelné svornice. Více informací najdete v našem příkladu aplikace o dostupnosti systému v železniční infrastruktuře:
Použití
V železniční infrastruktuře je podstavec pro zakončení kabelu místem předání od stavědla k venkovnímu zařízení. Každý signální kabel se v tomto místě přiloží na řadové svornice. Vedle dlouhodobě dostupného bezpečného elektrického spojení jsou zde realizovány různé měřicí a spínací úlohy na signálních kabelech a venkovních prvcích signalizační techniky: oddělování, uzemňování, měření proudu, odporu a izolace.
Tato měření signálních kabelů slouží k lokalizaci chyb ve spojení nebo poškození, která podstatně snižují dostupnost zařízení. Pro rychlou a přesnou identifikaci chyb se signální kabely rozpojí na dílčí úseky a zkontrolují. Protože musí být signální obvod v tomto případě otevřený, etablovaly se pro tuto úlohu rozpojovací svornice. Zejména u svornic, které jsou instalovány ve venkovních systémech (rozvodné a rozvodné skříně a venkovní prvky), vede horší kvalita kontaktů v oddělovacím místě ke zbytečným zdrojům poruch v systému a nekonečnému odstraňování závad.
Řešení:
Měření, oddělování a uzemňování signálních kabelů
Pro trvalé zaručení dlouhodobé, nízkoohmové kvality kontaktu je proto oddělovací místo u svornic od společnosti Phoenix Contact z hlediska konstrukce obzvlášť robustní a vysoce kvalitní. Tyto rozpojovací svornice měřicího převodníku umožňují rozpojení signálního obvodu bez odpojení signálního vedení. Odbočky pro měření jsou integrovány do řadových svornic a spolu s rozsáhlým příslušenstvím zkušebních adaptérů zaručují spolehlivé kontaktování měřicích přístrojů.
Spojovací technika pro železniční infrastrukturu
Více informací o vhodných produktech: