Vodíkové nouzové napájení pro dopravní tunely pomocí palivových článků od H2 Powercell GmbH Realizace nouzového napájení na bázi palivových článků v tunelu Mosi ve Švýcarsku na základě naší otevřené automatizační platformy. Kompletní přehled zákaznických referencí v souboru PDF poskytuje podrobné technické informace.

Tým pro nouzové napájení na bázi palivových článků v tunelu Mosi

Profil zákazníka


Rozvaděč pro palivový článek

Systémy palivových článků pro kritické aplikace

  • Společnost H2 Powercell GmbH se sídlem v Emsdettenu vyvíjí, vyrábí a dodává modulární systémy palivových článků pro spolehlivou výrobu elektřiny a tepla.
  • Zaměřuje se na modulární vodíkové systémy pro soukromé, komerční a průmyslové aplikace, které kombinují udržitelnost a hospodárnost.
  • Svými produkty, jako jsou H2 PowerCube a H2 SecurePower, poskytuje společnost H2 Powercell GmbH perspektivní technologie pro uhlíkově neutrální zásobování energií.

Výzva


Vodíkové nouzové napájení

Spolehlivá energie pro systémy kritické z hlediska bezpečnosti

V tunelu Mosi musí nouzové napájení v případě výpadku proudu spolehlivě chránit systémy kritické pro bezpečnost. Jedná se o signalizační techniku, nouzové osvětlení a veškerou datovou komunikaci, aby bylo možné v případě potřeby bezpečně vypnout příslušné systémy. To vyžaduje špičkový výkon 8 kW. Systém je navržen tak, aby poskytoval průměrný výkon 7 kW po dobu více než 20 hodin.

Kromě požadovaného výkonu obsahoval projekt také další požadavky. Jedním z nich byla vysoká disponibilita systému díky redundanci na úrovni bloků palivových článků. Požadována byla také kompaktní integrace celého systému do rozvaděče. Kromě toho musel být systém navržen tak, aby bylo možné následné rozšíření na dvojnásobek špičkového výkonu při stejné době záložního napájení.

Řešení


Ve videu účastníci projektu přibližují implementaci systému nouzového napájení v tunelu Mosi a ukazují, jak otevřená automatizace a vodíková technologie spolupracují na zajištění bezpečnosti.

Rozvaděč pro palivové články s platformou PLCnext Technology

Kompaktnost, integrace a škálovatelnost

V případě poruchy umožňuje toto řešení řízené a bezpečné zastavení provozu tunelu. Funkce související s bezpečností, jako jsou signalizační zařízení, nouzové osvětlení a větrání evakuačních cest, zůstávají spolehlivě dostupné.

Integrovaná koncepce řízení nahrazuje několik dříve samostatných systémů PLC. Centrální systém PLCnext Control AXC 2152 nyní zajišťuje veškeré řídicí a monitorovací funkce. To snižuje nároky na rozhraní a koordinaci, urychluje uvedení do provozu a zvyšuje provozní bezpečnost.

Ve spojení s Axioline Smart Elements (I/O moduly) je možné prostorově úsporné modulární provedení. V případě potřeby lze snadno dodatečně instalovat další signálové vstupy/výstupy nebo vyšší výkon řídicí jednotky, aniž by bylo nutné měnit architekturu systému. Tato platforma je v souladu s normou IEC 62443, a proto splňuje klíčové požadavky na kybernetickou bezpečnost v kritické infrastruktuře.

Další podrobnosti o projektu v tunelu Mosi
Nouzové napájení na bázi palivových článků

V souboru PDF získáte podrobný přehled o automatizaci a bezpečnostní architektuře řešení.
Zjistěte, jak systém PLCnext Technology umožňuje škálovatelné a redundantní řešení nouzového napájení vyhovující normě IEC 62443 na bázi palivových článků.

Vyžádání PDF
Poradenství pro systémy nouzového napájení na bázi palivových článků

Kontakt

Thomas Oesselke
Thomas Oesselke
Business Development Manager Power-to-X
Rád vám poradím, jak mohou otevřená automatizační řešení zvýšit provozní bezpečnost vašeho systému nouzového napájení.

Produkty


Poradenství v oblasti vodíkového nouzového napájení pro dopravní tunely systémem H2 Powercell

Ještě jste nenašli vhodný produkt?

V takovém případě se na nás kdykoli obraťte. Společně nalezneme optimální řešení pro vybavení vašich rozvaděčů více než 100 000 našich produktů z oblasti spojovací, komunikační a automatizační techniky.

Shrnutí


Diskuse zákazníků o nouzovém napájení na bázi palivových článků v dopravních tunelech

Technologický základ pro budoucí koncepce nouzového napájení

Projekt v tunelu Mosi ukazuje, že systémy nouzového napájení založené na palivových článcích jsou výkonnou a udržitelnou alternativou ke konvenčním dieselagregátům.

Otevřenou automatizační platformou PLCnext Technology vytváříme technologický základ pro spolehlivou realizaci nových energetických koncepcí. Tato platforma rozhodujícím způsobem přispívá ke snížení složitosti systému, zvýšení provozní bezpečnosti a ekonomické životaschopnosti udržitelných řešení nouzového napájení.

Získávání zkušeností s vodíkovými technologiemi činí z tohoto systému důležitý modul pro provozovatele tunelů. Zároveň tvoří spolehlivý základ pro budoucí projekty, v nichž udržitelnost a zajištění dodávek energie jdou ruku v ruce.

Mohlo by vás také zajímat