Inteligentní řešení pro autonomní přepravní systémy

Od elektrifikace až po automatizaci – vše z jednoho zdroje.
Autonomní roboti v průmyslové výrobě
AGV a AMR

Flexibilní řešení přepravy pomocí AGV a AMR

Autonomní přepravní vozidla (AGV) a autonomní mobilní roboty (AMR) stále častěji přebírají přepravní úkoly ve výrobě, logistice a službách - pro vyšší efektivitu a flexibilitu. Naše modulární portfolio softwarových, hardwarových a servisních řešení vás podpoří při elektrifikaci a automatizaci vašeho systému automaticky řízených vozidel (AGV). Základem je naše otevřená platforma, kterou lze bez problémů integrovat do stávajících procesů.

Naše řešení pro autonomní přepravní systémy

PLCnext Technology
Bezpečnost autonomních přepravních vozidel
Sledování virtuální linie u autonomního přepravního vozidla
PLCnext Technology

Díky otevřeným rozhraním naší řídicí platformy PLCnext Control můžete i nadále využívat své stávající IT systémy a individuální systém správy vozového parku jako obvykle. Díky tomu je připojení a výměna stávajících komponentů jednoduchá a flexibilní.

Další výhody:

  • Ušetřete čas a vyhněte se chybám při programování – díky našemu modulárnímu systému a aplikacím s možností snadné integrace.
    - Integrovaná bezpečnost – jednoduchým přidáním bezpečnostního PLC je naše bezpečnostní řešení integrováno do řídicí jednotky AGV v souladu s aktuálními normami.
  • Soulad se směrnicemi – požadavky nové směrnice o strojních zařízeních týkající se kybernetické odolnosti jsou splněny přímo certifikací ISO 6244.
  • App Store – pro řízení vašeho autonomního přepravního vozidla najdete modulární software v našem App Store.

Zjistěte více informací o PLCnext Technology
Bezpečnost autonomních přepravních vozidel

Bezpečnost je vždy nejvyšší prioritou při spolupráci člověka se strojem. Proto i zákonné požadavky (DINENISO3691-4) vyžadují zabezpečení autonomního přepravního systému a jeho posouzení z hlediska bezpečnosti. Náš sortiment bezpečnostních produktů umožňuje bezpečnou realizaci požadovaného použití vašeho autonomního přepravního systému, jako např. koncepci nouzového zastavení, bezpečnostní monitorování pohybu nebo přepnutí pole.

  • Bezpečnost autonomních přepravních vozidel – ať už jde o bezpečnostní relé nebo integrovanou bezpečnostní řídicí jednotku, máme řešení použití vašeho autonomního přepravního systému v souladu s normou ISO 3691-4.
    - Integrovaná bezpečnost – jednoduchým přidáním bezpečnostního PLC je naše bezpečnostní řešení integrováno do řídicí jednotky AGV.
    - Bezpečnostní poradenství – spektrum našich služeb z oblasti bezpečnosti doplňují školení, poradenství a certifikace prováděné našimi odborníky na bezpečnost.

Zjistit více informací o funkční bezpečnosti
Sledování virtuální linie u autonomního přepravního vozidla

Otevřenost našich jednotek PLCnext Control je spojnicí klasických funkcí řídicí jednotky a navigace autonomního přepravního vozidla. Využitím inovativních technologií nabízíme řešení pro přesnou lokalizaci při přesunech materiálu nebo dynamická pracovní prostředí.

- Snížení námahy díky modulům připraveným k použití – připravené moduly usnadňují realizaci způsobů navigace sledování virtuální linie a sledování linie. Nabízíme testované spojení ROS pro bezplatné navigační systémy.
- Realizace vlastních způsobů řešení – prostřednictvím vysokoúrovňového programovacího jazyka, dockeru a ROS lze spouštět také vlastní způsoby řešení přímo na řídicí jednotce.
- Neomezený výběr výrobce – Naše řešení nabízejí flexibilní integraci se senzory a pohony různých výrobců.

RedViking a Phoenix Contact vyvíjejí inovativní řešení pro AGV

Společnost RedViking se sídlem v Plymouthu ve státě Michigan poskytuje inovativní inženýrská řešení pro různá průmyslová odvětví, včetně automobilového, leteckého a kosmického průmyslu, těžké techniky a obrany. Společnost RedViking se rozhodla spolupracovat se společností Phoenix Contact kvůli spolehlivosti a transparentnosti, jakož i šíři a flexibilitě produktů.
Potýkáte se často s problémy, jako je dostupnost produktů, vysoké náklady a práce se zastaralou technologií? S námi můžete tyto výzvy zvládnout a dále rozvíjet svá inovativní řešení.

Bezdrátové produkty pro AGV
Automatizace a elektrifikace AGV
Konvertor DC/DC
Bezdrátové produkty pro AGV

Naše portfolio Wireless Ethernet je určeno pro různé autonomní přepravní systémy a celosvětově splňuje různé požadavky na odolnost a spolehlivost pro plynulou komunikaci vozidel s nadřazenými systémy. Zavedení budoucích technologií 5G a WLAN 6 otevírá zcela nové možnosti v komunikaci AGV. Větší šířka pásma a deterministiské chování umožňují větší vozové parky s vyšší dostupností a přesunem inteligence vozidel do Edge nebo cloudu.

  • Mimořádně vysoká dostupnost – rozhodněte, která data mají být zpracovávána po síti WLAN nebo přímo mezi strojem a vašim autonomním přepravním systémem prostřednictvím technologie NearFi.
  • Prediktivní údržba – odstraňte problémy v připojení dříve, než nastanou, monitorováním síly signálu a identifikací potenciálních bílých míst v pokrytí dříve, než způsobí problémy.
    - WLAN 6 – pomocí vysoce výkonné sítě můžete komunikovat se svým vozidlem AGV s obzvláště vysokým výkonem a vyhnout se výpadkům.
    - Bezpečnostní kompatibilita – naše zařízení jsou již nyní v souladu se směrnicí o rádiových zařízeních (RED), která bude platit od roku 2025.

Automatizace a elektrifikace AGV

V každém autonomním přepravním vozidle je nutné spolehlivě distribuovat energii a velké množství dat a signálů. Omezené prostorové podmínky navíc vyžadují prostorově koncepci kompaktního propojení.

Přehled výhod:
- Nakupování na jednom místě – vše od jednoho výrobce!
- Zkrácení dodacích lhůt – díky naší celosvětové distribuční síti.

  • Optimalizovaná doba montáže a uvedení do provozu – inovativní metody montáže a technologie Push-X a Push-in zjednodušují integraci do vašeho AGV.

Konvertor DC/DC

Od konvenčních metod nabíjení, jako je např.použití zástrčky, až po technologii indukčního nabíjení – jednotka PLCnext Control a integrace sběrnice CAN umožňují snadnou integraci a správu akumulátorů. S našimi konvertory DC/DC spolehlivě zajistíte napětí 24 V pro elektronické komponenty. Je eliminováno rušení elektroniky ze strany pohonu a spolehlivě kompenzováno kolísání napětí.

V našem výrobním skladu používáme autonomní přepravní vozidla. Otevřenost platformy AGV nám usnadňuje integraci různých systémů. Integrací bezpečnosti přímo do řídicí jednotky zajišťujeme bezpečnou spolupráci člověka se strojem.

Björn Eilert, Senior project manager Manufacturing Engineering
Björn Eilert
Odborník na autonomní přepravní vozidla a senior project manager ve výrobě u společnosti Phoenix Contact v Blombergu

Odborník na autonomní přepravní vozidla a senior project manager ve výrobě u společnosti Phoenix Contact v Blombergu

Proto jsme tím správným partnerem pro elektrifikaci a automatizaci vašich AGV

Partnerská spolupráce se zákazníky je středobodem všeho, co děláme. Náš tým AGV s vámi spolupracuje na vývoji inovativních a individuálních řešení, která jsou přesně přizpůsobena vašim specifickým požadavkům.

Jsme připraveni společně prolomit nové hranice a proměnit vaše vize ve skutečnost s radostí a odhodláním. Na naše odborné znalosti se můžete spolehnout. Pojďme společně utvářet budoucnost autonomních přepravních systémů. Kontaktujte nás!

Řešení AGV

Řešení AGV pro vaši chytrou továrnu

Naše řešení pro systémy automaticky řízených vozidel (AGV) nabízejí:

  • Rozšiřitelné funkce prostřednictvím aplikace a integrovaného inženýrství s PLCnext
  • Komplexní odborné znalosti v oblasti bezpečnosti - od poradenství až po kompletní řešení
  • Flexibilní navigace a jednoduché připojení k ROS
  • Globálně dostupné komplexní portfolio pro kompletní elektrifikaci
  • Robustní bezdrátová komunikace s rozhraním REST
  • Kompatibilita s různými systémy správy baterií (BMS) prostřednictvím sběrnice CAN

Časté dotazy

Optimalizace našich AGV ve výrobě v Blombergu
Sledování virtuální linie ve výrobě společnosti Phoenix Contact v Blombergu
Autonomní přepravní vozidla ve výrobě
Optimalizace našich AGV ve výrobě v Blombergu

Ne, vlastní vozidla AGV nevyrábíme. Vyvíjíme komponenty a řešení pro automatizaci a elektrifikaci vozidel AGV a AMR našich zákazníků a partnerů.

Sledování virtuální linie ve výrobě společnosti Phoenix Contact v Blombergu

Vozidla AVG (autonomní přepravní vozidla) neboli FTS (autonomní přepravní systémy) se pohybují po pevně stanovených trasách, které jsou často vyznačeny liniemi nebo magnetickými proužky na podlaze. Autonomní mobilní roboti (AMR) se naproti tomu pohybují samostatně a dynamicky přizpůsobují svou trasu analýze a reakci na svou trasu a prostředí.

Autonomní přepravní vozidla ve výrobě

Naše řešení pro AGV (autonomní přepravní vozidla) se používají u různých typů autonomních přepravních vozidel, včetně:

autonomních přepravních systémů (FTS): Různé typy průmyslových vozíků, jako jsou standardní FTF, vlečné vlaky a vysokozdvižné vozíky, pro přepravu materiálů ve skladech a výrobních zařízeních.
mobilních robotů: Pro flexibilní a dynamické úlohy ve výrobě a logistice.
systémů kyvadlové dopravy: Pro rychlou a efektivní přepravu zboží v automatizovaných skladech.
těžkých vozidel AGV: Pro přepravu rozměrných a těžkých nákladů v průmyslovém prostředí.

Naše technologie podporují navigaci, řízení, elektrifikaci, bezpečnost a energetickou účinnost všech autonomních přepravních vozidel a přispívají tak k optimalizované a bezpečné automatizaci.