LS-EMSP-AL (50X15) - Popisky přístrojů
0831616

Popisky přístrojů, Hliníkový štítek, hliníková, nepopsaný, popisovatelné pomocí: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, způsob montáže: Šroubování, nýtování, Počet jednotlivých štítků: 16, výška textového pole: 15 mm, šířka textového pole: 50 mm

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Hliníkové značení přístrojů k našroubování nebo uchycení nýty
Označení z kovu, s vysokou pevností při nízké hmotnosti
Vyšší trvanlivost díky dekorativně eloxovanému povrchu