CUC-MP-J1ST-A/4R4LT - Modulární konektory desek plošných spojů RJ45
1149851

Modulární konektory desek plošných spojů RJ45, 1x4 víceportový, směr připojení konektoru k desce plošných spojů: 90 °, Západka nahoře, Stíněné, stínicí pružiny, počet pólů: 8, 10 GBit/s, PoE++, THT, THD, Vlna, IP20, způsob balení: Tray

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty


Vaše výhody

Nejvhodnější varianta pro každou aplikaci. K dostání s LED i bez ní, port single a multi
Rozšířený teplotní rozsah –40 °C ... +85 °C umožňuje použití v náročných aplikacích
Díky technologii THT (Through-Hole Technology) je dosahováno vysoké mechanické stability u spoje pouzdra s deskou plošných spojů