produktová řada COMBICON Connectors XS
průřez 0,5 mm2
způsob montáže Pájení THR / vlnové pájení
způsob balení Pás se šířkou 16 mm
Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý průřez: 0,5 mm2, barva: signální bílá, jmenovitý proud: 6 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Trn, počet potenciálů: 2, počet řad: 1, počet pólů: 2, počet přípojek: 2, řada výrobků: PTSM 0,5/..-HH-THR WH, rozteč: 2,5 mm, montáž: Pájení THR / vlnové pájení, pin-layout: Lineární pinning, délka pinu [P]: 2,1 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 1, systém zásuvných hlavic: COMBICON PTSM, Orientace tvaru konektoru: Standardní, zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: Pás se šířkou 16 mm