CAC-PTCM1015464/D
-
Kabel
1084514
Osazené konektory desek plošných spojů / Propojovací kabel s 2 konektory na desku plošných spojů, jmenovitý proud: 6 A, délka kabelu: Libovolné zadání (0,1 ... 3,0 m), Hlava 1: 2-pólový , rozteč: 2,5 mm , Lisovaný spoj , Zásuvka, Barva: bílá, Typ kabelu:Jednotlivá žíla, PVC, 22 AWG, bílá, Hlava 2: 2-pólový, rozteč: 2,5 mm , Lisovaný spoj , Zásuvka, Barva: bílá, Typ kabelu:Jednotlivá žíla, PVC, 20 AWG, bílá, Jednotlivá žíla, PVC, 22 AWG, bílá
Detaily výrobku
| Produktová řada | CC-Cabling KMAT |
| Produktová řada | COMBICON Connectors Special |
| Počet pólů | 2 |
| Rozteč | 0,00 mm |
| Vlastnosti | |
| Jmenovitý proud IN | 6 A pro použití do (1 mm² (AWG 18)) |
| Jmenovitý proud / průřez vodiče | 6 A pro použití do (1 mm² (AWG 18))/ |
| Poznámka k provozu | Konektory COMBICON jsou podle EN 61984 konektory bez spínacího výkonu (COC). Při použití v souladu s určením nesmí být zasunuty nebo odděleny pod napětím ani pod zátěží. |
| Výkres v měřítku |
|
| Rozteč | 2,5 mm |
| Pevnost lisovaných spojení v tahu | |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Průřez vodiče / typ vodiče / tažná síla požadovaná/skutečná hodnota | AWG 22 / ≥ 40 N |
| Zásuvné a tažné síly | |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Počet cyklů | 25 |
| Zásuvná síla na pól cca | 3 N |
| Tažná síla na pól cca | 2 N |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -30 °C ... 70 °C |
| Relativní vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 30 % ... 70 % |
| teplota okolí (montáž) | -5 °C ... 105 °C |
| Teplota prostředí (uložení) | -30 °C ... 105 °C (v závislosti na zátěžové křivce) |
| Teplota okolí (pohyblivé uložení) | -10 °C ... 80 °C (v závislosti na zátěžové křivce) |
| Přípojka 1 | |
| Rodina výrobků | PTCM 0,5/..-PL |
| Rozteč | 2,5 mm |
| Typ připojení | Lisovaný spoj |
| Počet pólů | 2 |
| Jmenovitý průřez | 0,75 mm² |
| Typ kontaktu | Zásuvka |
| Typ montáže | Uzavírací příruba |
| Barva | bílá |
| Izolační materiál | PA |
| CTI dle IEC 60112 | 600 |
| Přípojka 2 | |
| Rodina výrobků | PTCM 0,5/..-PL |
| Typ připojení | Lisovaný spoj |
| Rozteč | 2,5 mm |
| Počet pólů | 2 |
| Jmenovitý průřez | 0,75 mm² |
| Typ kontaktu | Zásuvka |
| Typ montáže | Uzavírací příruba |
| Barva | bílá |
| Délka vedení | Libovolné zadání (0,1 ... 3,0 m) |
| UL AWM Style | 10002 |
| Stíněno | ne |
| Stavba vodiče signálního vedení | 7x 0,25 mm |
| Signální vedení AWG | 22 |
| Materiál vodič | pocínovaný pramen Cu |
| Materiál izolace žíly | PVC |
| Dílčí žíla, barva | bílá |
| Kabel jmenovitého napětí | 300 V |
| Zkušební napětí | 1500 V |
| Teplota prostředí (provoz) | -30 °C ... 105 °C (kabel, pevné uložení) |
| UL AWM Style | 10002 |
| Stíněno | ne |
| Stavba vodiče signálního vedení | 7x 0,32 mm |
| Signální vedení AWG | 20 |
| Materiál vodič | pocínovaný pramen Cu |
| Materiál izolace žíly | PVC |
| Dílčí žíla, barva | bílá |
| Kabel jmenovitého napětí | 300 V |
| Zkušební napětí | 1500 V |
| Teplota prostředí (provoz) | -30 °C ... 105 °C (kabel, pevné uložení) |
| UL AWM Style | 10002 |
| Stíněno | ne |
| Stavba vodiče signálního vedení | 19x 0,25 mm |
| Signální vedení AWG | 18 |
| Materiál vodič | pocínovaný pramen Cu |
| Materiál izolace žíly | PVC |
| Dílčí žíla, barva | bílá |
| Kabel jmenovitého napětí | 300 V |
| Zkušební napětí | 1500 V |
| Teplota prostředí (provoz) | -30 °C ... 105 °C (kabel, pevné uložení) |
| UL AWM Style | 2517 |
| Stíněno | ne |
| Stavba vodiče signálního vedení | 7x 0,25 mm |
| Signální vedení AWG | 22 |
| vnější plášť, barva | šedá |
| Materiál vodič | pocínovaný pramen Cu |
| Materiál izolace žíly | PVC |
| Kabel jmenovitého napětí | 300 V |
| Zkušební napětí | 1500 V |
| Teplota prostředí (provoz) | -30 °C ... 105 °C (kabel, pevné uložení) |
| UL AWM Style | 2517 |
| Stíněno | ne |
| Stavba vodiče signálního vedení | 7x 0,32 mm |
| Signální vedení AWG | 20 |
| vnější plášť, barva | šedá |
| Materiál vodič | pocínovaný pramen Cu |
| Materiál izolace žíly | PVC |
| Kabel jmenovitého napětí | 300 V |
| Zkušební napětí | 1500 V |
| Teplota prostředí (provoz) | -30 °C ... 105 °C (kabel, pevné uložení) |
| UL AWM Style | 2517 |
| Stíněno | ne |
| Stavba vodiče signálního vedení | 19x 0,25 mm |
| Signální vedení AWG | 18 |
| vnější plášť, barva | šedá |
| Materiál vodič | pocínovaný pramen Cu |
| Materiál izolace žíly | PVC |
| Kabel jmenovitého napětí | 300 V |
| Zkušební napětí | 1500 V |
| Teplota prostředí (provoz) | -30 °C ... 105 °C (kabel, pevné uložení) |
| Způsob balení | zabaleno v krabici |
| Objednací číslo | 1084514 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 25 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | AAH |
| Kód výrobku | AAHREA |
| Číslo celní sazby | 85444290 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27460203 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002637 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Lisovaný spoj: osazení odolné vůči vibracím a teplotám
Intuitivně ovladatelné zablokování chrání před neúmyslným oddělením
Nízká konstrukční výška dílu pro aplikace s malým volným prostorem
Jednoduše a bezpečně: 100 % elektricky vyzkoušené osazení připravené k použití
Schválení podle normy UL „Wiring Harness Traceability Program“
Často vyhledávané
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno