MSTBO 2,5/ 8-GR-5,08 BEIGE - Kontaktová lišta desky plošných spojů
1704790

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý průřez: 2,5 mm2, barva: béžová, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Trn, počet potenciálů: 8, počet řad: 1, počet pólů: 8, počet přípojek: 8, řada výrobků: MSTBO 2,5/..-GR, rozteč: 5,08 mm, montáž: Vlnové pájení, pin-layout: Lineární pinning, délka pinu [P]: 3,2 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 1, systém zásuvných hlavic: COMBICON MSTB 2,5, Orientace tvaru konektoru: Ortogonální, zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Známý způsob montáže dovoluje použití po celém světě
Kombinovatelné s rodinou MSTB 2,5
Maximální flexibilita v designu přístroje – kontaktová lišta pro zástrčky s různými technikami připojení