MSTB 2,5/ 7-GF-5,08 - Kontaktová lišta desky plošných spojů
1776553

produktová řada COMBICON Connectors M
průřez 2,5 mm2
způsob montáže Vlnové pájení
způsob balení zabaleno v krabici

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý průřez: 2,5 mm2, barva: zelená, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Trn, počet potenciálů: 7, počet řad: 1, počet pólů: 7, počet přípojek: 7, řada výrobků: MSTB 2,5/..-GF, rozteč: 5,08 mm, montáž: Vlnové pájení, pin-layout: Lineární pinning, délka pinu [P]: 3,23 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 1, systém zásuvných hlavic: COMBICON MSTB 2,5, Orientace tvaru konektoru: Standardní, zajištění: Šroubový zámek, způsob upevnění: Závitová příruba, způsob balení: zabaleno v krabici

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Maximální flexibilita v designu přístroje – kontaktová lišta pro zástrčky s různými technikami připojení
Jednoduchá výměna desek plošných spojů díky zásuvným montážním skupinám
Známý způsob montáže dovoluje použití po celém světě
Směr zasunutí rovnoběžný s deskou plošných spojů
Šroubová příruba pro nejvyšší mechanickou stabilitu