MCV 1,5/18-GF-3,81 P20 THR - Kontaktová lišta desky plošných spojů
1829027

produktová řada COMBICON Connectors S
průřez 1,5 mm2
způsob montáže Pájení THR / vlnové pájení
způsob balení zabaleno v krabici

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý průřez: 1,5 mm2, barva: černá, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Trn, počet potenciálů: 18, počet řad: 1, počet pólů: 18, počet přípojek: 18, řada výrobků: MCV 1,5/..-GF-THR, rozteč: 3,81 mm, montáž: Pájení THR / vlnové pájení, pin-layout: Lineární pinning, délka pinu [P]: 2 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 1, systém zásuvných hlavic: COMBICON MC 1,5, Orientace tvaru konektoru: Standardní, zajištění: Šroubový zámek, způsob upevnění: Závitová příruba, způsob balení: zabaleno v krabici, Uživatelské informace a doporučení týkající se designu technologie Through Hole Reflow najdete v onderčásti: Ke stažení.

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Vytvořeno pro integraci do procesu pájení SMT
Šroubová příruba pro nejvyšší mechanickou stabilitu
Svislá přípojka umožňuje víceřadé uspořádání na desce plošných spojů
Maximální flexibilita v designu přístroje – kontaktová lišta pro zástrčky s různými technikami připojení