FK-MCP 1,5/18-STF-3,81 PRTD 2
-
Konektor desky plošných spojů
5606670
Konektor desek plošných spojů, jmenovitý průřez: 1,5 mm2, barva: zelená, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Zásuvka, počet potenciálů: 18, počet řad: 1, počet pólů: 18, počet přípojek: 18, řada výrobků: FK-MCP 1,5/..-STF, rozteč: 3,81 mm, typ připojení: Pružinové připojení push in, směr připojení vodič/deska: 0 °, systém zásuvných hlavic: COMBICON MC 1,5, zajištění: Šroubový zámek, způsob upevnění: Šroubová příruba, způsob balení: zabaleno v krabici
Detaily výrobku
| Typ produktu | Konektor desek plošných spojů |
| Produktová řada | FK-MCP 1,5/..-STF |
| Produktová řada | COMBICON Connectors S |
| Počet pólů | 18 |
| Rozteč | 3,81 mm |
| Počet přípojek | 18 |
| Počet řad | 1 |
| Počet potenciálů | 18 |
| Vlastnosti | |
| Jmenovitý proud IN | 8 A |
| Jmenovité napětí UN | 160 V |
| Odpor kontaktu | 1,4 mΩ |
| Jmenovité napětí (III/3) | 160 V |
| Jmenovité rázové napětí (III/3) | 2,5 kV |
| Jmenovité napětí (III/2) | 160 V |
| Jmenovité rázové napětí (III/2) | 2,5 kV |
| Jmenovité napětí (II/2) | 320 V |
| Jmenovité rázové napětí (II/2) | 2,5 kV |
| Technologie připojení | |
| Provedení | Standardní |
| Systém konektorů | COMBICON MC 1,5 |
| Jmenovitý průřez | 1,5 mm² |
| Typ kontaktu | Zásuvka |
| Zajištění | |
| Druh zajištění | Šroubový zámek |
| Typ montáže | Šroubová příruba |
| Utahovací moment | 0,3 Nm |
| Připojení vodiče | |
| Typ připojení | Pružinové připojení push in |
| Směr připojení vodič/deska | 0 ° |
| Průřez vodiče tuhý | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 26 ... 16 |
| Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče bez plastové objímky | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče s plastovou objímkou | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
| Vnitřní válcový rozměr a x b / průměr | 2,4 mm x 1,5 mm / - |
| Délka odizolování | 9 mm |
| Údaje o koncovkách vodiče bez izolačního límce | |
| doporučené lisovací kleště | 1212034 CRIMPFOX 6 |
| koncovky vodiče bez izolačního límce, podle DIN 46228‑1 | Průřez: 0,25 mm²; Délka: 7 mm |
| Průřez: 0,34 mm²; Délka: 7 mm | |
| Průřez: 0,5 mm²; Délka: 8 mm ... 10 mm | |
| Průřez: 0,75 mm²; Délka: 8 mm ... 10 mm | |
| Průřez: 1 mm²; Délka: 8 mm ... 10 mm | |
| Průřez: 1,5 mm²; Délka: 10 mm | |
| Údaje o koncovkách vodiče s izolačním límcem | |
| doporučené lisovací kleště | 1212034 CRIMPFOX 6 |
| koncovky vodiče s izolačním límcem, podle DIN 46228‑4 | Průřez: 0,14 mm²; Délka: 8 mm |
| Průřez: 0,25 mm²; Délka: 8 mm | |
| Průřez: 0,34 mm²; Délka: 8 mm | |
| Průřez: 0,5 mm²; Délka: 8 mm ... 10 mm | |
| Průřez: 0,75 mm²; Délka: 10 mm | |
| Údaje o materiálu - kontakt | |
| Poznámka | V souladu s WEEE/RoHS, bez obsahu whiskerů podle IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| Materiál kontakt | Cu slitina |
| Povrchové vlastnosti | pozinkovaný žárově ponorem |
| Kovový povrch bod připojení (povrchová vrstva) | Cín (4 - 8 µm Sn) |
| Kovový povrch oblast kontaktu (povrchová vrstva) | Cín (4 - 8 µm Sn) |
| Údaje o materiálu - pouzdro | |
| Barva (Pouzdro) | zelená (6021) |
| Izolační materiál | PA |
| skupina izolačního materiálu | I |
| CTI dle IEC 60112 | 600 |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
| Číslo vznětlivosti žhnoucího drátu GWFI podle EN 60695-2-12 | 850 |
| Číslo vznětlivosti žhnoucího drátu GWIT podle EN 60695-2-13 | 775 |
| Teplota Brinellovy zkoušky tvrdosti podle EN 60695-10-2 | 125 °C |
| Údaje o materiálu – ovládací prvek | |
| Barva (Ovládací prvek) | oranžová (2003) |
| Izolační materiál | POM |
| skupina izolačního materiálu | I |
| CTI dle IEC 60112 | 600 |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | HB |
| Výkres v měřítku |
|
| Rozteč | 3,81 mm |
| Šířka [w] | 73,3 mm |
| Výška [h] | 12,4 mm |
| Délka [l] | 20,8 mm |
| Příruba | |
| Utahovací moment | 0,3 Nm |
| Připojení vodiče | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Zkouška poškození vodiče a uvolnění | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Opakované připojení a uvolnění | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Zkouška tahem | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Průřez vodiče / typ vodiče / tažná síla požadovaná/skutečná hodnota | 0,14 mm² / tuhý / > 10 N |
| 0,14 mm² / flexibilní / > 10 N | |
| 1,5 mm² / tuhý / > 40 N | |
| 1,5 mm² / flexibilní / > 40 N | |
| Zásuvné a tažné síly | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN 60512-13-2:2006-11 |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Počet cyklů | 25 |
| Zásuvná síla na pól cca | 8 N |
| Tažná síla na pól cca | 6 N |
| Odolnost nápisů | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Polarizace a kódování | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN 60512-13-5:2006-11 |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Vizuální kontrola | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Kontrola rozměrů | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Vibrační zkouška | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frekvence | 10 - 150 - 10 Hz |
| Rychlost rozmítání | 1 oktáva/min. |
| Amplituda | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
| Zrychlení | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
| Zkušební doba na jednu osu | 2,5 h |
| Zkušební směry | Osa X, Y a Z |
| Zkouška životnosti | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
| Výdržné rázové napětí v nadmořské výšce | 2,95 kV |
| Průchozí odpor R1 | 1,4 mΩ |
| Průchozí odpor R2 | 1,5 mΩ |
| Počet připojení | 25 |
| Klimatická zkouška | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN ISO 6988:1997-03 |
| Nebezpečí vzniku koroze | 0,2 dm3 SO2 na 300 dm3/40 °C/1 cyklus |
| Namáhání teplem | 100 °C/168 h |
| Výdržné střídavé napětí | 1,39 kV |
| Otřesy | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| Forma rázu | Polosinus |
| Zrychlení | 30g |
| Doba trvání rázu | 18 ms |
| Zkušební směry | Osa X, Y a Z (poz. a neg.) |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 100 °C (v závislosti na zátěžové křivce) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 70 °C |
| Relativní vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 30 % ... 70 % |
| teplota okolí (montáž) | -5 °C ... 100 °C |
| Tepelná zkouška | Zkušební skupina C | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
| Kontrolovaný počet pólů | 20 |
| Izolační odpor | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
| Izolační odpor sousedících pólů | > 5 MΩ |
| Teplotní cykly | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Vzdušné vzdálenosti a dráhy plazivých proudů | | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
| skupina izolačního materiálu | I |
| Odolnost proti plazivým proudům (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
| Izolační pevnost (III/3) | 160 V |
| Jmenovité rázové napětí (III/3) | 2,5 kV |
| minimální hodnota vzdušné vzdálenosti - nehomogenní pole (III/3) | 1,5 mm |
| minimální hodnota dráhy plazivých proudů (III/3) | 2 mm |
| Izolační pevnost (III/2) | 160 V |
| Jmenovité rázové napětí (III/2) | 2,5 kV |
| minimální hodnota vzdušné vzdálenosti - nehomogenní pole (III/2) | 1,5 mm |
| minimální hodnota dráhy plazivých proudů (III/2) | 1,5 mm |
| Izolační pevnost (II/2) | 320 V |
| Jmenovité rázové napětí (II/2) | 2,5 kV |
| minimální hodnota vzdušné vzdálenosti - nehomogenní pole (II/2) | 1,5 mm |
| minimální hodnota dráhy plazivých proudu (II/2) | 1,6 mm |
| Způsob balení | zabaleno v krabici |
| Objednací číslo | 5606670 |
| Ks/bal. | 50 Kus |
| Minimální objednané množství | 250 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | AAB |
| Kód výrobku | AABFNB |
| GTIN | 4055626085067 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 18,31 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 17,298 g |
| Číslo celní sazby | 85366990 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27460202 |
| ECLASS-15.0 | 27460202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002638 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Přípojka Push-in bez použití nástrojů
Definovaná kontaktní síla zaručuje dlouhodobě stálé kontaktování
Intuitivní obsluha díky barevně odlišeným ovládacím tlačítkům
Šroubová příruba pro nejvyšší mechanickou stabilitu
Rychlé a pohodlné testování pomocí integrované možnosti kontroly
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno