produktová řada COMBICON Connectors XS
průřez 0,5 mm2
způsob montáže Pájení THR / vlnové pájení
způsob balení Pás se šířkou 56 mm
Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý průřez: 0,5 mm2, barva: černá, jmenovitý proud: 6 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, povrch kontaktů: Au, typ kontaktu: Trn, počet potenciálů: 14, počet řad: 1, počet pólů: 14, počet přípojek: 14, řada výrobků: MCV 0,5/..-G-THR, rozteč: 2,54 mm, montáž: Pájení THR / vlnové pájení, pin-layout: Lineární pinning, délka pinu [P]: 2 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 1, systém zásuvných hlavic: COMBICON FMC 0,5, Orientace tvaru konektoru: Standardní, zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: Pás se šířkou 56 mm