IPCV 35 HC/ 3-GF-15,00 - Kontaktová lišta desky plošných spojů
1793561

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý průřez: 35 mm2, barva: zelená, jmenovitý proud: 125 A, jmenovité napětí (III/2): 1000 V, povrch kontaktů: Ag, typ kontaktu: Zásuvka, počet potenciálů: 3, počet řad: 1, počet pólů: 3, počet přípojek: 3, řada výrobků: IPCV 35 HC/..-GF, rozteč: 15 mm, montáž: Vlnové pájení, pin-layout: Lineární pinning, délka pinu [P]: 4,6 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 3, systém zásuvných hlavic: COMBICON PC 35, Orientace tvaru konektoru: Standardní, zajištění: Šroubový zámek, způsob upevnění: Závitová příruba, způsob balení: zabaleno v krabici

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Známý způsob montáže dovoluje použití po celém světě
Invertovaná zásuvka konektoru s dutinkovými kontakty pro výstupy přístroje zajištěné proti dotyku prstů nebo spojení základní deska – základní deska
Dvojitá příruba pro prostorově úsporné šroubení na stěně pouzdra a s konektorem
Integrovaná zesílená pružina pro dodatečnou bezpečnost při kolísání teploty a výkonu