DMCV 1,5/ 8-G1F-3,5-LR P35 BK - Kontaktová lišta desky plošných spojů
1775433

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý průřez: 1,5 mm2, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Trn, počet řad: 2, počet pólů: 8, řada výrobků: DMCV 1,5/..-G1F, rozteč: 3,5 mm, montáž: Vlnové pájení, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 1, systém zásuvných hlavic: COMBICON DFMC 1,5, Orientace tvaru konektoru: Standardní, zajištění: Zajištění Lock and Release, způsob upevnění: Lock & Release

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty


Vaše výhody

Automatické nasazení a intuituvní uvolnění díky barevně odlišeným ovládacím pákám Lock and Release
Připojení vodiče na více úrovních umožňuje vyšší hustotu kontaktů
Nízká konstrukční výška dílu pro aplikace s malým volným prostorem
Svislá přípojka umožňuje víceřadé uspořádání na desce plošných spojů