DMC 1,5/12-G1-3,5 P35 - Kontaktová lišta desky plošných spojů
1053824

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý průřez: 1,5 mm2, barva: zelená, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Trn, počet potenciálů: 24, počet řad: 2, počet pólů: 12, počet přípojek: 24, řada výrobků: DMC 1,5/..-G1, rozteč: 3,5 mm, montáž: Vlnové pájení, pin-layout: Lineární pinning, délka pinu [P]: 3,5 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 1, systém zásuvných hlavic: COMBICON DFMC 1,5, Orientace tvaru konektoru: Standardní, zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Připojení vodiče na více úrovních umožňuje vyšší hustotu kontaktů
Nízká konstrukční výška dílu pro aplikace s malým volným prostorem
Známý způsob montáže dovoluje použití po celém světě