produktová řada COMBICON Connectors S
průřez 1,5 mm2
způsob montáže THR pájení
způsob balení zabaleno v krabici
Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý průřez: 1,5 mm2, barva: černá, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Trn, počet potenciálů: 4, počet řad: 2, počet pólů: 2, počet přípojek: 4, řada výrobků: DMC 1,5/..-G1F-THR, rozteč: 3,5 mm, montáž: THR pájení, pin-layout: Lineární pinning, délka pinu [P]: 2,6 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 1, systém zásuvných hlavic: COMBICON DFMC 1,5, Orientace tvaru konektoru: Standardní, zajištění: Zajištění Lock and Release, způsob upevnění: Lock & Release, způsob balení: zabaleno v krabici