DFMC 1,5/ 2-ST-3,5-LR 2BD:1-4 - Konektor desky plošných spojů
1538913

produktová řada COMBICON Connectors S
průřez 1,5 mm2
typ připojení Pružinové připojení push in
způsob balení zabaleno v krabici

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý průřez: 1,5 mm2, barva: zelená, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Zásuvka, počet řad: 2, počet pólů: 2, řada výrobků: DFMC 1,5/..-ST-LR, rozteč: 3,5 mm, typ připojení: Pružinové připojení push in, montáž: Zasunutí do kontaktní lišty, směr připojení vodič/deska: 0 °, systém zásuvných hlavic: COMBICON DFMC 1,5, zajištění: Zajištění Lock and Release, způsob upevnění: Uvolňovací páka Lock & Release, způsob balení: zabaleno v krabici

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Přípojka Push-in bez použití nástrojů
Definovaná kontaktní síla zaručuje dlouhodobě stálé kontaktování
Intuitivní obsluha díky barevně odlišeným ovládacím tlačítkům
Optimalizováno pro zúžené podmínky vestavby: ovládání a připojení vodiče z jednoho směru
Automatické nasazení a intuituvní uvolnění díky barevně odlišeným ovládacím pákám Lock and Release