DFK-PC 5/ 3-GF-7,62 - Zásuvka konektorové průchodky
1727702

Zásuvka konektorové průchodky, jmenovitý průřez: 6 mm2, barva: zelená, jmenovitý proud: 32 A, jmenovité napětí (III/2): 630 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Trn, počet potenciálů: 3, počet řad: 1, počet pólů: 3, počet přípojek: 3, řada výrobků: DFK-PC 5/..-GF, rozteč: 7,62 mm, montáž: Vlnové pájení, pin-layout: Lineární pinning, délka pinu [P]: 4,9 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 3, systém zásuvných hlavic: COMBICON PC 5, Orientace tvaru konektoru: Standardní, zajištění: Šroubový zámek, způsob upevnění: Závitová příruba, způsob balení: zabaleno v krabici

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Známý způsob montáže dovoluje použití po celém světě
Přírubový systém dovoluje bezpečné upevnění na stěnu pouzdra pomocí pojistky proti uvolnění bez použití nářadí nebo pomocí šroubu
Stínicí plech pro profesionální přípojku stínění elektromagnetické slučitelnosti na čelní straně přístroje
Šroubová příruba pro nejvyšší mechanickou stabilitu