TSPC 5/ 6-STCL-7,62 - Konektor desky plošných spojů
1765450

produktová řada COMBICON Connectors L
průřez 6 mm2
typ připojení Pružinové připojení push in
způsob balení zabaleno v krabici

Konektor TWIN desky plošných spojů, jmenovitý průřez: 6 mm2, barva: zelená, jmenovitý proud: 32 A, jmenovité napětí (III/2): 1000 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Zásuvka, počet potenciálů: 6, počet řad: 1, počet pólů: 6, počet přípojek: 12, řada výrobků: TSPC 5/..-STCL, rozteč: 7,62 mm, typ připojení: Pružinové připojení push in, směr připojení vodič/deska: 0 °, aretační zámek: - bez zajišťovacího háčku, systém zásuvných hlavic: COMBICON PC 5, zajištění: Zajištění klipem, způsob upevnění: Pojistný posunovač Click & Lock, způsob balení: zabaleno v krabici

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Přípojka Push-in bez použití nástrojů
Definovaná kontaktní síla zaručuje dlouhodobě stálé kontaktování
Svorkový prostor otevřený fixovaným šroubovákem umožňuje komfortní připojení vodiče
Integrovaná zesílená pružina pro dodatečnou bezpečnost při kolísání teploty a výkonu
Jednoduché prosmyčkování potenciálů – volitelné pro sběrnicové aplikace
Automatické nasazení a intuituvní uvolnění díky barevně odlišeným ovládacím pákám Lock and Release
600 V schválení UL u minimálních rozměrů