Konektor TWIN desky plošných spojů, jmenovitý průřez: 2,5 mm2, barva: černá, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, povrch kontaktů: Au, typ kontaktu: Zásuvka, počet potenciálů: 8, počet řad: 1, počet pólů: 8, počet přípojek: 16, řada výrobků: TFKC 2,5/..-STF, rozteč: 5,08 mm, typ připojení: Pružinové připojení push in, směr připojení vodič/deska: 0 °, aretační zámek: - Aretační zámek, systém zásuvných hlavic: COMBICON MSTB 2,5, zajištění: Šroubový zámek, způsob upevnění: Šroubová příruba, způsob balení: zabaleno v krabici