Konektor desek plošných spojů, jmenovitý průřez: 6 mm2, barva: modrošedá, jmenovitý proud: 32 A, jmenovité napětí (III/2): 1000 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Zásuvka, počet potenciálů: 4, počet řad: 1, počet pólů: 4, počet přípojek: 4, řada výrobků: SPC 5/..-ST, rozteč: 7,62 mm, typ připojení: Pružinové připojení push in, směr připojení vodič/deska: 0 °, aretační zámek: - Aretační zámek, systém zásuvných hlavic: COMBICON PC 5, zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici