Konektor desek plošných spojů, jmenovitý průřez: 1 mm2, barva: zelená, jmenovitý proud: 10 A, jmenovité napětí (III/2): 630 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Zásuvka, počet potenciálů: 13, počet řad: 1, počet pólů: 13, počet přípojek: 13, řada výrobků: QC 1/..-STF, rozteč: 5,08 mm, typ připojení: Zářezový spoj, směr připojení vodič/deska: 0 °, aretační zámek: - bez zajišťovacího háčku, systém zásuvných hlavic: COMBICON MSTB 2,5, zajištění: Šroubový zámek, způsob upevnění: Šroubová příruba, způsob balení: zabaleno v krabici