PTDA 2,5/ 4-PH-5,0 MIXCGN/RD - Konektor desky plošných spojů
1709519

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý průřez: 2,5 mm2, barva: vícebarevný, jmenovitý proud: 13,5 A, jmenovité napětí (III/2): 400 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Zásuvka, počet řad: 1, počet pólů: 4, řada výrobků: PTDA 2,5/..-PH, rozteč: 5 mm, typ připojení: Pružinové připojení push in, směr připojení vodič/deska: 45 °, systém zásuvných hlavic: COMBICON PST 1,3, zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Přípojka Push-in bez použití nástrojů
Definovaná kontaktní síla zaručuje dlouhodobě stálé kontaktování
Jednoduché prosmyčkování potenciálů – volitelné pro sběrnicové aplikace
Rychlé a pohodlné testování pomocí integrované možnosti kontroly
Zaoblené provedení pro individuální design přístroje