produktová řada COMBICON Connectors XS
průřez 0,75 mm2
typ připojení Lisovaný spoj
způsob balení zabaleno v krabici
Konektor desek plošných spojů, jmenovitý průřez: 0,75 mm2, barva: bílá, jmenovitý proud: 6 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, typ kontaktu: Trn, počet potenciálů: 2, počet řad: 1, počet pólů: 2, počet přípojek: 2, řada výrobků: PTCM 0,5/..-PI, rozteč: 2,5 mm, typ připojení: Lisovaný spoj, směr připojení vodič/deska: 0 °, systém zásuvných hlavic: COMBICON PTSM, zajištění: Pojistka proti uvolnění, způsob upevnění: Pojistná západka, způsob balení: zabaleno v krabici