produktová řada COMBICON Connectors M
průřez 2,5 mm2
typ připojení Lisovaný spoj
způsob balení zabaleno v krabici
Konektor desek plošných spojů, jmenovitý průřez: 2,5 mm2, barva: zelená, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, typ kontaktu: Zásuvka, počet potenciálů: 23, počet řad: 1, počet pólů: 23, počet přípojek: 23, řada výrobků: MSTBC 2,5/..-STZ, rozteč: 5,08 mm, typ připojení: Lisovaný spoj, směr připojení vodič/deska: 0 °, aretační zámek: - Aretační zámek, systém zásuvných hlavic: COMBICON MSTB 2,5, zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici, Příslušné lisovací dutinkové kontakty s údaji k proudu [A] a rozsahu průřezu vodiče [mm2] : 10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 (3190564); 10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 BA (3190645); 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 (3190551); 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 BA (3190658). BA = pásové kontakty