FK-MCP 1,5/19-ST-3,5 - Konektor desky plošných spojů
1940075

produktová řada COMBICON Connectors S
průřez 1,5 mm2
typ připojení Pružinové připojení push in
způsob balení zabaleno v krabici

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý průřez: 1,5 mm2, barva: zelená, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Zásuvka, počet potenciálů: 19, počet řad: 1, počet pólů: 19, počet přípojek: 19, řada výrobků: FK-MCP 1,5/..-ST, rozteč: 3,5 mm, typ připojení: Pružinové připojení push in, směr připojení vodič/deska: 0 °, systém zásuvných hlavic: COMBICON MC 1,5, zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Přípojka Push-in bez použití nástrojů
Definovaná kontaktní síla zaručuje dlouhodobě stálé kontaktování
Intuitivní obsluha díky barevně odlišeným ovládacím tlačítkům
Obsluha a připojení vodiče z jednoho směru umožňují integraci do přístrojové desky
Rychlé a pohodlné testování pomocí integrované možnosti kontroly