produktová řada COMBICON Connectors XS
průřez 0,34 mm2
typ připojení Lisovaný spoj
Piktogram
způsob balení zabaleno v krabici
Konektor desek plošných spojů, jmenovitý průřez: 0,34 mm2, barva: černá, jmenovitý proud: 5 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, povrch kontaktů: Au, typ kontaktu: Zásuvka, počet řad: 2, počet pólů: 2, řada výrobků: DMCC 0,5/..-ST-SHL, rozteč: 2,54 mm, typ připojení: Lisovaný spoj, směr připojení vodič/deska: 0 °, systém zásuvných hlavic: COMBICON DFMC 0,5 lock & shielded, Elektrické vlastnosti: stíněno, zajištění: stíněné připojení, způsob upevnění: Lock & Shield, způsob balení: zabaleno v krabici, Vhodné pro CAT 5